Группы товаров
Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма В, угловые 45°
K1134_B

Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма В,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеИсполнение: оцинкованная сталь.Указание:Воронкообразные пресс-масленки особенно подходят для установки заподлицо или впотай.
Благодаря воронкообразной форме смазка может подаваться даже в труднодоступные места.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1134_B Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма В, угловые 45° 174 kB

Чертежи

Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма В, угловые 45°

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Исполнение 2DLL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1134.1206100BСтальКвадратная головкаM6x1155,59 по запросу
K1134.1208100BСтальКвадратная головкаM8x1155,59 по запросу
K1134.1208125BСтальКвадратная головкаM8x1,25155,59 по запросу
K1134.1210100BСтальКвадратная головкаM10x1155,511 по запросу
K1134.1218BСтальКвадратная головкаR1/8155,511 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33