Группы товаров
Заглушки с указателем уровня масла,, форма В, с удалением воздуха
K0462_B

Заглушки с указателем уровня масла,, форма В, с удалением воздуха

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.
Указатель измерения уровня масла из цинка.
Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).
Исполнение: Корпус, цвет черный.
Крышка, цвет красный.
Указатель уровня масла из фосфатированной стали.
Указание:Термостойкость до 100 °C.По запросу:Маркировка Min-Max.Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0462_B Заглушки с указателем уровня масла,, форма В, с удалением воздуха 131 kB

Чертежи

Заглушки с указателем уровня масла,, форма В, с удалением воздуха

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0462.23018B30182314148 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33