Группы товаров
Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг
K2383

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, частичное...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с частичным выдвижением меньше монтажной длины. Фиксация в закрытом положении. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Форма B:
Дополнительно с фиксацией в открытом положении.
Преимущества:Фиксация в открытом и закрытом положении
Фронтальный быстросъемный механизм
Легкий ход
Принадлежности:Стальной монтажный уголок для телескопических шин K2393Указание на чертеже:
1) Монтажное отверстие на K2383.10250 и K2383.20250 отсутствует
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2383 Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг 173 kB

Чертежи (общий обзор)

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Грузоподъемность для пары
(10 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2383.10250AФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара по запросу
K2383.10300AФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара по запросу
K2383.10350AФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара по запросу
K2383.10400AФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара по запросу
K2383.10450AФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт35481 шт. = 1 пара по запросу
K2383.10500AФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт34451 шт. = 1 пара по запросу
K2383.10550AФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт33421 шт. = 1 пара по запросу
K2383.10600AФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт32401 шт. = 1 пара по запросу
K2383.10650AФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт31371 шт. = 1 пара по запросу
K2383.10700AФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт30351 шт. = 1 пара по запросу
K2383.20250BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара по запросу
K2383.20300BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара по запросу
K2383.20350BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара по запросу
K2383.20400BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт35501 шт. = 1 пара по запросу
K2383.20450BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт35481 шт. = 1 пара по запросу
K2383.20500BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт34451 шт. = 1 пара по запросу
K2383.20550BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт33421 шт. = 1 пара по запросу
K2383.20600BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт32401 шт. = 1 пара по запросу
K2383.20650BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт31371 шт. = 1 пара по запросу
K2383.20700BФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт30351 шт. = 1 пара по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33