Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.
Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.
Материал:

Рычаг, сталь 1.0401.
Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.
Шарнирный палец, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Рычаг, с синим пассивированием.
Упорная шайба, черная.
Шарнирные пальцы, без покрытия.
Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Принадлежности:Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.
Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2123_IG Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой 192 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаСтарый номер артикула KIPPDD1D2BB1HH1AA1Ход
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2123.1502205K0788.1502205M516921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2123.1502206K0788.1502206M616921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2123.2502208K0788.2502208M8251133,32418,328,8961081,58350 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33