Группы товаров
Зажимной рычаг из цинка, с внутренней резьбой, стальные части с синим пассивированием, шелковисто-матовая поверхность
K1659_SE

Зажимной рычаг из цинка, с внутренней резьбой, стальные части с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рычаг чёрное полимерное покрытие.
Стальные детали с синим пассивированием.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1659_SE Зажимной рычаг из цинка, с внутренней резьбой, стальные части с синим пассивированием, шелковисто-матовая поверхность 221 kB

Чертежи

Зажимной рычаг из цинка, с внутренней резьбой, стальные части с синим пассивированием, шелковисто-матовая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1659.9031чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность9M3681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K1659.9041чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность9M4681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K1659.9051чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность9M5681111,521,4411,924272227,76,412 по запросу
K1659.0031чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность0M3910131424,5414,530333037716 по запросу
K1659.0041чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность0M4910131424,5414,530333037716 по запросу
K1659.0051чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность0M5910131424,5414,530333037716 по запросу
K1659.1041чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K1659.1051чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K1659.1061чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K1659.2061чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K1659.2081чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K1659.3081чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K1659.3101чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K1659.4101чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K1659.4121чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K1659.5121чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K1659.5161чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33