Группы товаров
Ручки бугельные из нержавеющей стали
K1642

Ручки бугельные из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Данная бугельная ручка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.
Благодаря закрытой гладкой конструкции ее удобно чистить. (подходит, например, для пищевого производства, медицинской техники).
Материал:

Бугельная ручка из литой нержавеющей стали 1.4404.
Болт, гайка и подкладная шайба из нержавеющей стали (1.4404).

Исполнение: подвергнутая дробеструйной обработке и электролитически полированная.Монтаж:Форма А со стороны обслуживания.
Форма В с обратной стороны.
Преимущества:Стопорный элемент для открытия и закрытия крышек, ограждений и кожухов.
Области применения: машиностроение, производство комплектного промышленного оборудования, станкостроение, мебельная промышленность, медицинская и реабилитационная техника.
Прочность на кручение и удобство для пользователя.
Объем поставкиФорма A содержит крепежные болты, а также соответствующие подкладные шайбы и гайки.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1642 Ручки бугельные из нержавеющей стали 142 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки бугельные из нержавеющей стали

Ручки бугельные-из нержавеющей стали, форма А

подробнее

Чертежи

Ручки бугельные-из нержавеющей стали, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыABCD

HH1LSДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1642.110005Aсо сквозным отверстием100179,5M53320122201000 по запросу
K1642.112006Aсо сквозным отверстием1202111,4M63925146241000 по запросу
K1642.114008Aсо сквозным отверстием1402414,2M84530170281000 по запросу
K1642.116008Aсо сквозным отверстием1602815,5M85230194321000 по запросу
K1642.118010Aсо сквозным отверстием1803116M105840218361000 по запросу

Ручки бугельные-из нержавеющей стали, форма В

подробнее

Чертежи

Ручки бугельные-из нержавеющей стали, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыABCD

HLSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1642.210005Bс внутренней резьбой100179,5M533122207,51000 по запросу
K1642.212006Bс внутренней резьбой1202111,4M6391462491000 по запросу
K1642.214008Bс внутренней резьбой1402414,2M84517028121000 по запросу
K1642.216008Bс внутренней резьбой1602815,5M85219432121000 по запросу
K1642.218010Bс внутренней резьбой1803116M105821836151000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33