Группы товаров
Ручки звездообразные подобные DIN 6336, с калибровой втулкой, форма Н
K0155_H

Ручки звездообразные подобные DIN 6336, с калибровой втулкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, черный, втулка, сталь.Исполнение: Втулка оцинкованная с синим пассивированием.По запросу:Другие цвета и надписи, такие, как фирменные логотипы или символы.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155_H Ручки звездообразные подобные DIN 6336, с калибровой втулкой, форма Н 150 kB

Чертежи

Ручки звездообразные подобные DIN 6336, с калибровой втулкой, форма Н

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.105Hчёрный5251216810 по запросу
K0155.1055Hсветло-серый RAL 70355251216810 по запросу
K0155.1056Hярко-красный RAL 30205251216810 по запросу
K0155.1057Hярко-жёлтый RAL 10215251216810 по запросу
K0155.106Hчёрный63214201010 по запросу
K0155.1065Hсветло-серый RAL 703563214201010 по запросу
K0155.1066Hярко-красный RAL 302063214201010 по запросу
K0155.1067Hярко-жёлтый RAL 102163214201010 по запросу
K0155.108Hчёрный84018251314 по запросу
K0155.1085Hсветло-серый RAL 703584018251314 по запросу
K0155.1086Hярко-красный RAL 302084018251314 по запросу
K0155.1087Hярко-жёлтый RAL 102184018251314 по запросу
K0155.110Hчёрный105022321714 по запросу
K0155.1105Hсветло-серый RAL 7035105022321714 по запросу
K0155.1106Hярко-красный RAL 3020105022321714 по запросу
K0155.1107Hярко-жёлтый RAL 1021105022321714 по запросу
K0155.1101Hчёрный106326402114 по запросу
K0155.11015Hсветло-серый RAL 7035106326402114 по запросу
K0155.11016Hярко-красный RAL 3020106326402114 по запросу
K0155.11017Hярко-жёлтый RAL 1021106326402114 по запросу
K0155.112Hчёрный126326402118 по запросу
K0155.1125Hсветло-серый RAL 7035126326402118 по запросу
K0155.1126Hярко-красный RAL 3020126326402118 по запросу
K0155.1127Hярко-жёлтый RAL 1021126326402118 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33