Группы товаров
Эргономичная трехлепестковая ручка 2K с наружной резьбой
K0980_AG

Эргономичная трехлепестковая ручка 2K с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из стеклопластика.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации:
графитово-черный оттенок RAL 9011 (твердый компонент) и
черно-серый оттенок RAL 7021 (мягкий компонент).

Благодаря мягкому компоненту достигается особая эргономичность промышленной фурнитуры. Закрытое исполнение защищает от загрязнений.
По запросу:Другие цветовые комбинацииОсобенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0980_AG Эргономичная трехлепестковая ручка 2K с наружной резьбой 140 kB

Чертежи

Эргономичная трехлепестковая ручка 2K с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0980.5008X20LСтальM853,823,941620 по запросу
K0980.5008X25LСтальM853,823,941625 по запросу
K0980.5008X30LСтальM853,823,941630 по запросу
K0980.5008X40LСтальM853,823,941640 по запросу
K0980.5010X20LСтальM1053,823,941620 по запросу
K0980.5010X25LСтальM1053,823,941625 по запросу
K0980.5010X30LСтальM1053,823,941630 по запросу
K0980.5010X40LСтальM1053,823,941640 по запросу
K0980.6308X20LСтальM867,723,936620 по запросу
K0980.6308X25LСтальM867,723,936625 по запросу
K0980.6308X30LСтальM867,723,936630 по запросу
K0980.6308X40LСтальM867,723,936640 по запросу
K0980.6310X20LСтальM1067,723,936620 по запросу
K0980.6310X25LСтальM1067,723,936625 по запросу
K0980.6310X30LСтальM1067,723,936630 по запросу
K0980.6310X40LСтальM1067,723,936640 по запросу
K0980.05008X20Lнержавеющая стальM853,823,941620 по запросу
K0980.05008X25Lнержавеющая стальM853,823,941625 по запросу
K0980.05008X30Lнержавеющая стальM853,823,941630 по запросу
K0980.05008X40Lнержавеющая стальM853,823,941640 по запросу
K0980.05010X20Lнержавеющая стальM1053,823,941620 по запросу
K0980.05010X25Lнержавеющая стальM1053,823,941625 по запросу
K0980.05010X30Lнержавеющая стальM1053,823,941630 по запросу
K0980.05010X40Lнержавеющая стальM1053,823,941640 по запросу
K0980.06308X20Lнержавеющая стальM867,723,936620 по запросу
K0980.06308X25Lнержавеющая стальM867,723,936625 по запросу
K0980.06308X30Lнержавеющая стальM867,723,936630 по запросу
K0980.06308X40Lнержавеющая стальM867,723,936640 по запросу
K0980.06310X20Lнержавеющая стальM1067,723,936620 по запросу
K0980.06310X25Lнержавеющая стальM1067,723,936625 по запросу
K0980.06310X30Lнержавеющая стальM1067,723,936630 по запросу
K0980.06310X40Lнержавеющая стальM1067,723,936640 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33