Группы товаров
Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336, тальные части из нержавеющей стали, наружная резьба, форма LS
K0154_LS

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Звездообразная рукоятка из термопласта, резьбовой палец из нержавеющей стали 1.4305.
Стопорная лента из эластичного термопластичного уретана (TPU).

Исполнение: Резьбовой болт чистый.Указание:С помощью стопорной ленты звездообразная рукоятка может стать невыпадаемой при закреплении на основной части.Звездообразная рукоятка остается в непосредственной близости от части оборудования.
Таким образом упрощается монтаж/демонтаж звездообразной рукоятки и она становится невыпадаемой частью.
Монтаж:Монтаж выполняется в ненатянутом состоянии ленты.
Необходимо следить за состоянием крышки: прикручена или откручена.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0154_LS Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336, тальные части из нержавеющей стали, наружная резьба, форма LS 350 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336, тальные части из нержавеющей стали, наружная резьба, форма LS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D8HH3H5 макс.LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0154.705X10LSчёрно-серый RAL 7021M525121682210 по запросу
K0154.7055X10LSсветло-серый RAL 7035M525121682210 по запросу
K0154.7056X10LSярко-красный RAL 3020M525121682210 по запросу
K0154.7057X10LSярко-жёлтый RAL 1021M525121682210 по запросу
K0154.705X15LSчёрно-серый RAL 7021M525121682215  по запросу
K0154.7055X15LSсветло-серый RAL 7035M525121682215  по запросу
K0154.7056X15LSярко-красный RAL 3020M525121682215  по запросу
K0154.7057X15LSярко-жёлтый RAL 1021M525121682215  по запросу
K0154.705X20LSчёрно-серый RAL 7021M525121682220  по запросу
K0154.7055X20LSсветло-серый RAL 7035M525121682220  по запросу
K0154.7056X20LSярко-красный RAL 3020M525121682220  по запросу
K0154.7057X20LSярко-жёлтый RAL 1021M525121682220  по запросу
K0154.705X25LSчёрно-серый RAL 7021M525121682225 по запросу
K0154.7055X25LSсветло-серый RAL 7035M525121682225 по запросу
K0154.7056X25LSярко-красный RAL 3020M525121682225 по запросу
K0154.7057X25LSярко-жёлтый RAL 1021M525121682225 по запросу
K0154.705X30LSчёрно-серый RAL 7021M525121682230 по запросу
K0154.7055X30LSсветло-серый RAL 7035M525121682230 по запросу
K0154.7056X30LSярко-красный RAL 3020M525121682230 по запросу
K0154.7057X30LSярко-жёлтый RAL 1021M525121682230 по запросу
K0154.705X40LSчёрно-серый RAL 7021M525121682240 по запросу
K0154.7055X40LSсветло-серый RAL 7035M525121682240 по запросу
K0154.7056X40LSярко-красный RAL 3020M525121682240 по запросу
K0154.7057X40LSярко-жёлтый RAL 1021M525121682240 по запросу
K0154.7061X10LSчёрно-серый RAL 7021M625121682210 по запросу
K0154.70615X10LSсветло-серый RAL 7035M625121682210 по запросу
K0154.70616X10LSярко-красный RAL 3020M625121682210 по запросу
K0154.70617X10LSярко-жёлтый RAL 1021M625121682210 по запросу
K0154.7061X15LSчёрно-серый RAL 7021M625121682215 по запросу
K0154.70615X15LSсветло-серый RAL 7035M625121682215 по запросу
K0154.70616X15LSярко-красный RAL 3020M625121682215 по запросу
K0154.70617X15LSярко-жёлтый RAL 1021M625121682215 по запросу
K0154.7061X20LSчёрно-серый RAL 7021M625121682220 по запросу
K0154.70615X20LSсветло-серый RAL 7035M625121682220 по запросу
K0154.70616X20LSярко-красный RAL 3020M625121682220 по запросу
K0154.70617X20LSярко-жёлтый RAL 1021M625121682220 по запросу
K0154.7061X25LSчёрно-серый RAL 7021M625121682225 по запросу
K0154.70615X25LSсветло-серый RAL 7035M625121682225 по запросу
K0154.70616X25LSярко-красный RAL 3020M625121682225 по запросу
K0154.70617X25LSярко-жёлтый RAL 1021M625121682225 по запросу
K0154.7061X30LSчёрно-серый RAL 7021M625121682230 по запросу
K0154.70615X30LSсветло-серый RAL 7035M625121682230 по запросу
K0154.70616X30LSярко-красный RAL 3020M625121682230 по запросу
K0154.70617X30LSярко-жёлтый RAL 1021M625121682230 по запросу
K0154.7061X40LSчёрно-серый RAL 7021M625121682240 по запросу
K0154.70615X40LSсветло-серый RAL 7035M625121682240 по запросу
K0154.70616X40LSярко-красный RAL 3020M625121682240 по запросу
K0154.70617X40LSярко-жёлтый RAL 1021M625121682240 по запросу
K0154.706X10LSчёрно-серый RAL 7021M6321420102610 по запросу
K0154.7065X10LSсветло-серый RAL 7035M6321420102610 по запросу
K0154.7066X10LSярко-красный RAL 3020M6321420102610 по запросу
K0154.7067X10LSярко-жёлтый RAL 1021M6321420102610 по запросу
K0154.706X15LSчёрно-серый RAL 7021M6321420102615 по запросу
K0154.7065X15LSсветло-серый RAL 7035M6321420102615 по запросу
K0154.7066X15LSярко-красный RAL 3020M6321420102615 по запросу
K0154.7067X15LSярко-жёлтый RAL 1021M6321420102615 по запросу
K0154.706X20LSчёрно-серый RAL 7021M6321420102620  по запросу
K0154.7065X20LSсветло-серый RAL 7035M6321420102620  по запросу
K0154.7066X20LSярко-красный RAL 3020M6321420102620  по запросу
K0154.7067X20LSярко-жёлтый RAL 1021M6321420102620  по запросу
K0154.706X25LSчёрно-серый RAL 7021M6321420102625 по запросу
K0154.7065X25LSсветло-серый RAL 7035M6321420102625 по запросу
K0154.7066X25LSярко-красный RAL 3020M6321420102625 по запросу
K0154.7067X25LSярко-жёлтый RAL 1021M6321420102625 по запросу
K0154.706X30LSчёрно-серый RAL 7021M6321420102630  по запросу
K0154.7065X30LSсветло-серый RAL 7035M6321420102630  по запросу
K0154.7066X30LSярко-красный RAL 3020M6321420102630  по запросу
K0154.7067X30LSярко-жёлтый RAL 1021M6321420102630  по запросу
K0154.706X40LSчёрно-серый RAL 7021M6321420102640 по запросу
K0154.7065X40LSсветло-серый RAL 7035M6321420102640 по запросу
K0154.7066X40LSярко-красный RAL 3020M6321420102640 по запросу
K0154.7067X40LSярко-жёлтый RAL 1021M6321420102640 по запросу
K0154.7081X15LSчёрно-серый RAL 7021M8321420102615 по запросу
K0154.70815X15LSсветло-серый RAL 7035M8321420102615 по запросу
K0154.70816X15LSярко-красный RAL 3020M8321420102615 по запросу
K0154.70817X15LSярко-жёлтый RAL 1021M8321420102615 по запросу
K0154.7081X20LSчёрно-серый RAL 7021M8321420102620 по запросу
K0154.70815X20LSсветло-серый RAL 7035M8321420102620 по запросу
K0154.70816X20LSярко-красный RAL 3020M8321420102620 по запросу
K0154.70817X20LSярко-жёлтый RAL 1021M8321420102620 по запросу
K0154.7081X25LSчёрно-серый RAL 7021M8321420102625 по запросу
K0154.70815X25LSсветло-серый RAL 7035M8321420102625 по запросу
K0154.70816X25LSярко-красный RAL 3020M8321420102625 по запросу
K0154.70817X25LSярко-жёлтый RAL 1021M8321420102625 по запросу
K0154.7081X30LSчёрно-серый RAL 7021M8321420102630 по запросу
K0154.70815X30LSсветло-серый RAL 7035M8321420102630 по запросу
K0154.70816X30LSярко-красный RAL 3020M8321420102630 по запросу
K0154.70817X30LSярко-жёлтый RAL 1021M8321420102630 по запросу
K0154.7081X40LSчёрно-серый RAL 7021M8321420102640 по запросу
K0154.70815X40LSсветло-серый RAL 7035M8321420102640 по запросу
K0154.70816X40LSярко-красный RAL 3020M8321420102640 по запросу
K0154.70817X40LSярко-жёлтый RAL 1021M8321420102640 по запросу
K0154.7081X45LSчёрно-серый RAL 7021M8321420102645 по запросу
K0154.70815X45LSсветло-серый RAL 7035M8321420102645 по запросу
K0154.70816X45LSярко-красный RAL 3020M8321420102645 по запросу
K0154.70817X45LSярко-жёлтый RAL 1021M8321420102645 по запросу
K0154.7081X50LSчёрно-серый RAL 7021M8321420102650 по запросу
K0154.70815X50LSсветло-серый RAL 7035M8321420102650 по запросу
K0154.70816X50LSярко-красный RAL 3020M8321420102650 по запросу
K0154.70817X50LSярко-жёлтый RAL 1021M8321420102650 по запросу
K0154.7081X60LSчёрно-серый RAL 7021M8321420102660 по запросу
K0154.70815X60LSсветло-серый RAL 7035M8321420102660 по запросу
K0154.70816X60LSярко-красный RAL 3020M8321420102660 по запросу
K0154.70817X60LSярко-жёлтый RAL 1021M8321420102660 по запросу
K0154.708X15LSчёрно-серый RAL 7021M8401825133115  по запросу
K0154.7085X15LSсветло-серый RAL 7035M8401825133115  по запросу
K0154.7086X15LSярко-красный RAL 3020M8401825133115  по запросу
K0154.7087X15LSярко-жёлтый RAL 1021M8401825133115  по запросу
K0154.708X20LSчёрно-серый RAL 7021M8401825133120  по запросу
K0154.7085X20LSсветло-серый RAL 7035M8401825133120  по запросу
K0154.7086X20LSярко-красный RAL 3020M8401825133120  по запросу
K0154.7087X20LSярко-жёлтый RAL 1021M8401825133120  по запросу
K0154.708X25LSчёрно-серый RAL 7021M8401825133125  по запросу
K0154.7085X25LSсветло-серый RAL 7035M8401825133125  по запросу
K0154.7086X25LSярко-красный RAL 3020M8401825133125  по запросу
K0154.7087X25LSярко-жёлтый RAL 1021M8401825133125  по запросу
K0154.708X30LSчёрно-серый RAL 7021M8401825133130  по запросу
K0154.7085X30LSсветло-серый RAL 7035M8401825133130  по запросу
K0154.7086X30LSярко-красный RAL 3020M8401825133130  по запросу
K0154.7087X30LSярко-жёлтый RAL 1021M8401825133130  по запросу
K0154.708X40LSчёрно-серый RAL 7021M8401825133140  по запросу
K0154.7085X40LSсветло-серый RAL 7035M8401825133140  по запросу
K0154.7086X40LSярко-красный RAL 3020M8401825133140  по запросу
K0154.7087X40LSярко-жёлтый RAL 1021M8401825133140  по запросу
K0154.708X45LSчёрно-серый RAL 7021M8401825133145 по запросу
K0154.7085X45LSсветло-серый RAL 7035M8401825133145 по запросу
K0154.7086X45LSярко-красный RAL 3020M8401825133145 по запросу
K0154.7087X45LSярко-жёлтый RAL 1021M8401825133145 по запросу
K0154.708X50LSчёрно-серый RAL 7021M8401825133150 по запросу
K0154.7085X50LSсветло-серый RAL 7035M8401825133150 по запросу
K0154.7086X50LSярко-красный RAL 3020M8401825133150 по запросу
K0154.7087X50LSярко-жёлтый RAL 1021M8401825133150 по запросу
K0154.708X60LSчёрно-серый RAL 7021M8401825133160  по запросу
K0154.7085X60LSсветло-серый RAL 7035M8401825133160  по запросу
K0154.7086X60LSярко-красный RAL 3020M8401825133160  по запросу
K0154.7087X60LSярко-жёлтый RAL 1021M8401825133160  по запросу
K0154.7101X20LSчёрно-серый RAL 7021M10401825133120 по запросу
K0154.71015X20LSсветло-серый RAL 7035M10401825133120 по запросу
K0154.71016X20LSярко-красный RAL 3020M10401825133120 по запросу
K0154.71017X20LSярко-жёлтый RAL 1021M10401825133120 по запросу
K0154.7101X25LSчёрно-серый RAL 7021M10401825133125 по запросу
K0154.71015X25LSсветло-серый RAL 7035M10401825133125 по запросу
K0154.71016X25LSярко-красный RAL 3020M10401825133125 по запросу
K0154.71017X25LSярко-жёлтый RAL 1021M10401825133125 по запросу
K0154.7101X30LSчёрно-серый RAL 7021M10401825133130 по запросу
K0154.71015X30LSсветло-серый RAL 7035M10401825133130 по запросу
K0154.71016X30LSярко-красный RAL 3020M10401825133130 по запросу
K0154.71017X30LSярко-жёлтый RAL 1021M10401825133130 по запросу
K0154.7101X40LSчёрно-серый RAL 7021M10401825133140 по запросу
K0154.71015X40LSсветло-серый RAL 7035M10401825133140 по запросу
K0154.71016X40LSярко-красный RAL 3020M10401825133140 по запросу
K0154.71017X40LSярко-жёлтый RAL 1021M10401825133140 по запросу
K0154.7101X50LSчёрно-серый RAL 7021M10401825133150 по запросу
K0154.71015X50LSсветло-серый RAL 7035M10401825133150 по запросу
K0154.71016X50LSярко-красный RAL 3020M10401825133150 по запросу
K0154.71017X50LSярко-жёлтый RAL 1021M10401825133150 по запросу
K0154.7101X60LSчёрно-серый RAL 7021M10401825133160 по запросу
K0154.71015X60LSсветло-серый RAL 7035M10401825133160 по запросу
K0154.71016X60LSярко-красный RAL 3020M10401825133160 по запросу
K0154.71017X60LSярко-жёлтый RAL 1021M10401825133160 по запросу
K0154.710X20LSчёрно-серый RAL 7021M10502232173820 по запросу
K0154.7105X20LSсветло-серый RAL 7035M10502232173820 по запросу
K0154.7106X20LSярко-красный RAL 3020M10502232173820 по запросу
K0154.7107X20LSярко-жёлтый RAL 1021M10502232173820 по запросу
K0154.710X25LSчёрно-серый RAL 7021M10502232173825  по запросу
K0154.7105X25LSсветло-серый RAL 7035M10502232173825  по запросу
K0154.7106X25LSярко-красный RAL 3020M10502232173825  по запросу
K0154.7107X25LSярко-жёлтый RAL 1021M10502232173825  по запросу
K0154.710X30LSчёрно-серый RAL 7021M10502232173830  по запросу
K0154.7105X30LSсветло-серый RAL 7035M10502232173830  по запросу
K0154.7106X30LSярко-красный RAL 3020M10502232173830  по запросу
K0154.7107X30LSярко-жёлтый RAL 1021M10502232173830  по запросу
K0154.710X40LSчёрно-серый RAL 7021M10502232173840  по запросу
K0154.7105X40LSсветло-серый RAL 7035M10502232173840  по запросу
K0154.7106X40LSярко-красный RAL 3020M10502232173840  по запросу
K0154.7107X40LSярко-жёлтый RAL 1021M10502232173840  по запросу
K0154.710X50LSчёрно-серый RAL 7021M10502232173850  по запросу
K0154.7105X50LSсветло-серый RAL 7035M10502232173850  по запросу
K0154.7106X50LSярко-красный RAL 3020M10502232173850  по запросу
K0154.7107X50LSярко-жёлтый RAL 1021M10502232173850  по запросу
K0154.710X60LSчёрно-серый RAL 7021M10502232173860  по запросу
K0154.7105X60LSсветло-серый RAL 7035M10502232173860  по запросу
K0154.7106X60LSярко-красный RAL 3020M10502232173860  по запросу
K0154.7107X60LSярко-жёлтый RAL 1021M10502232173860  по запросу
K0154.7121X30LSчёрно-серый RAL 7021M12502232173830 по запросу
K0154.71215X30LSсветло-серый RAL 7035M12502232173830 по запросу
K0154.71216X30LSярко-красный RAL 3020M12502232173830 по запросу
K0154.71217X30LSярко-жёлтый RAL 1021M12502232173830 по запросу
K0154.7121X40LSчёрно-серый RAL 7021M12502232173840 по запросу
K0154.71215X40LSсветло-серый RAL 7035M12502232173840 по запросу
K0154.71216X40LSярко-красный RAL 3020M12502232173840 по запросу
K0154.71217X40LSярко-жёлтый RAL 1021M12502232173840 по запросу
K0154.7121X50LSчёрно-серый RAL 7021M12502232173850 по запросу
K0154.71215X50LSсветло-серый RAL 7035M12502232173850 по запросу
K0154.71216X50LSярко-красный RAL 3020M12502232173850 по запросу
K0154.71217X50LSярко-жёлтый RAL 1021M12502232173850 по запросу
K0154.7121X60LSчёрно-серый RAL 7021M12502232173860 по запросу
K0154.71215X60LSсветло-серый RAL 7035M12502232173860 по запросу
K0154.71216X60LSярко-красный RAL 3020M12502232173860 по запросу
K0154.71217X60LSярко-жёлтый RAL 1021M12502232173860 по запросу
K0154.7102X20LSчёрно-серый RAL 7021M10632640214620 по запросу
K0154.71025X20LSсветло-серый RAL 7035M10632640214620 по запросу
K0154.71026X20LSярко-красный RAL 3020M10632640214620 по запросу
K0154.71027X20LSярко-жёлтый RAL 1021M10632640214620 по запросу
K0154.7102X25LSчёрно-серый RAL 7021M10632640214625 по запросу
K0154.71025X25LSсветло-серый RAL 7035M10632640214625 по запросу
K0154.71026X25LSярко-красный RAL 3020M10632640214625 по запросу
K0154.71027X25LSярко-жёлтый RAL 1021M10632640214625 по запросу
K0154.7102X30LSчёрно-серый RAL 7021M10632640214630 по запросу
K0154.71025X30LSсветло-серый RAL 7035M10632640214630 по запросу
K0154.71026X30LSярко-красный RAL 3020M10632640214630 по запросу
K0154.71027X30LSярко-жёлтый RAL 1021M10632640214630 по запросу
K0154.7102X40LSчёрно-серый RAL 7021M10632640214640 по запросу
K0154.71025X40LSсветло-серый RAL 7035M10632640214640 по запросу
K0154.71026X40LSярко-красный RAL 3020M10632640214640 по запросу
K0154.71027X40LSярко-жёлтый RAL 1021M10632640214640 по запросу
K0154.7102X50LSчёрно-серый RAL 7021M10632640214650 по запросу
K0154.71025X50LSсветло-серый RAL 7035M10632640214650 по запросу
K0154.71026X50LSярко-красный RAL 3020M10632640214650 по запросу
K0154.71027X50LSярко-жёлтый RAL 1021M10632640214650 по запросу
K0154.7102X60LSчёрно-серый RAL 7021M10632640214660 по запросу
K0154.71025X60LSсветло-серый RAL 7035M10632640214660 по запросу
K0154.71026X60LSярко-красный RAL 3020M10632640214660 по запросу
K0154.71027X60LSярко-жёлтый RAL 1021M10632640214660 по запросу
K0154.712X30LSчёрно-серый RAL 7021M12632640214630 по запросу
K0154.7125X30LSсветло-серый RAL 7035M12632640214630 по запросу
K0154.7126X30LSярко-красный RAL 3020M12632640214630 по запросу
K0154.7127X30LSярко-жёлтый RAL 1021M12632640214630 по запросу
K0154.712X40LSчёрно-серый RAL 7021M12632640214640 по запросу
K0154.7125X40LSсветло-серый RAL 7035M12632640214640 по запросу
K0154.7126X40LSярко-красный RAL 3020M12632640214640 по запросу
K0154.7127X40LSярко-жёлтый RAL 1021M12632640214640 по запросу
K0154.712X50LSчёрно-серый RAL 7021M12632640214650 по запросу
K0154.7125X50LSсветло-серый RAL 7035M12632640214650 по запросу
K0154.7126X50LSярко-красный RAL 3020M12632640214650 по запросу
K0154.7127X50LSярко-жёлтый RAL 1021M12632640214650 по запросу
K0154.712X60LSчёрно-серый RAL 7021M12632640214660 по запросу
K0154.7125X60LSсветло-серый RAL 7035M12632640214660 по запросу
K0154.7126X60LSярко-красный RAL 3020M12632640214660 по запросу
K0154.7127X60LSярко-жёлтый RAL 1021M12632640214660 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33