Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:из стали, коэффициент прочности 5.8.Исполнение: вороненый. Стопорный штифт, закаленный и шлифованный.Указание:Запоры используются, если стопорный штифт периодически не должен выделяться. При повороте запора на 180° стопорный штифт втягивается.
Благодаря замыкающему контакту запор удерживается в этом положении.
Указание на чертеже:
Форма B: рукоятка без покрытия с гайкой
Форма D: Ручка с порошковым покрытием с гайкой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0348_BD Задвижки форма B и D 310 kB

Чертежи

Задвижки форма B и D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0348.050410B4M1010382520936171814 по запросу
K0348.050510B5M1010382520936171,3814 по запросу
K0348.050610B6M1010382520936171,8814 по запросу
K0348.0504101B4M10x110382520936171814 по запросу
K0348.0505101B5M10x110382520936171,3814 по запросу
K0348.0506101B6M10x110382520936171,8814 по запросу
K0348.050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 по запросу
K0348.050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 по запросу
K0348.050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 по запросу
K0348.0505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 по запросу
K0348.0506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 по запросу
K0348.0508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 по запросу
K0348.050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 по запросу
K0348.050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 по запросу
K0348.051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 по запросу
K0348.0506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 по запросу
K0348.0508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 по запросу
K0348.0510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 по запросу
K0348.050820B8M202070503518612302,32060 по запросу
K0348.051020B10M202070503518612302,82060 по запросу
K0348.051220B12M2020705035186123032060 по запросу
K0348.0508201B8M20x1,52070503518612302,32060 по запросу
K0348.0510201B10M20x1,52070503518612302,82060 по запросу
K0348.0512201B12M20x1,520705035186123032060 по запросу
K0348.070410D4M1010382520936171814 по запросу
K0348.070510D5M1010382520936171,3814 по запросу
K0348.070610D6M1010382520936171,8814 по запросу
K0348.0704101D4M10x110382520936171814 по запросу
K0348.0705101D5M10x110382520936171,3814 по запросу
K0348.0706101D6M10x110382520936171,8814 по запросу
K0348.070512D5M121246,8302510,83,68191,3815 по запросу
K0348.070612D6M121246,8302510,83,68191,8815 по запросу
K0348.070812D8M121246,8302510,83,68192,3815 по запросу
K0348.0705121D5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 по запросу
K0348.0706121D6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 по запросу
K0348.0708121D8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 по запросу
K0348.070616D6M161660,4403214,44,810241,81535 по запросу
K0348.070816D8M161660,4403214,44,810242,31535 по запросу
K0348.071016D10M161660,4403214,44,810242,81535 по запросу
K0348.0706161D6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 по запросу
K0348.0708161D8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 по запросу
K0348.0710161D10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 по запросу
K0348.070820D8M202070503518612302,32060 по запросу
K0348.071020D10M202070503518612302,82060 по запросу
K0348.071220D12M2020705035186123032060 по запросу
K0348.0708201D8M20x1,52070503518612302,32060 по запросу
K0348.0710201D10M20x1,52070503518612302,82060 по запросу
K0348.0712201D12M20x1,520705035186123032060 по запросу

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33