Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка, кнопка, термопласт.
Стальные части, нержавеющая сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Кнопка нажимная, цвет ярко-красный.
Стальные части Без покрытия.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Особенности:Форма B:
Болт с допуском h9, пластмассовый заплечик, низкая осевая нагрузка при вытягивании
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Указание на чертеже:
2) Пластмассовый буртик
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0363_B Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и пластмассовым буртом 118 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и пластмассовым буртом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3LL1L2L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  по запросу
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  по запросу
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  по запросу
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  по запросу
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  по запросу
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  по запросу
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  по запросу
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  по запросу
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  по запросу
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33