Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Ручка, кнопка, термопласт.
Стальные части, нержавеющая сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Кнопка нажимная, цвет ярко-красный.
Стальные части Без покрытия.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании кнопки шарики блокируют соединение надежно и неразборно.
Исполнение форма А предназначено для областей применения, в которых предъявляются более высокие и более точные требования.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Особенности:Форма A:
Болт шлифованный, металлический заплечик, высокая осевая нагрузка при вытягивании
Форма B:
Болт с допуском h9, пластмассовый заплечик, низкая осевая нагрузка при вытягивании
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Указание на чертеже:
1) Металлический буртик
2) Пластмассовый буртик
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0363 Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой 195 kB

Чертежи (общий обзор)

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3LL1L2L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0363.3805010A3855,51610632,516515  по запросу
K0363.3805015A3855,51615632,521515  по запросу
K0363.3805020A3855,51620632,526515  по запросу
K0363.3805025A3855,51625632,531515  по запросу
K0363.3805030A3855,51630632,536515  по запросу
K0363.3806010A3866,851610732,517622  по запросу
K0363.3806015A3866,851615732,522622  по запросу
K0363.3806020A3866,851620732,527622  по запросу
K0363.3806025A3866,851625732,532622  по запросу
K0363.3806030A3866,851630732,537622  по запросу
K0363.3806035A3866,851635732,542622  по запросу
K0363.3806040A3866,851640732,547622  по запросу
K0363.3806045A3866,851645732,552622  по запросу
K0363.3806050A3866,851650732,557622  по запросу
K0363.3808020A3889,51620832,528838  по запросу
K0363.3808025A3889,51625832,533838  по запросу
K0363.3808030A3889,51630832,538838  по запросу
K0363.3808035A3889,51635832,543838  по запросу
K0363.3808040A3889,51640832,548838  по запросу
K0363.3808045A3889,51645832,553838  по запросу
K0363.3808050A3889,51650832,558838  по запросу
K0363.4710020A4710122320940291060  по запросу
K0363.4710025A4710122325940341060  по запросу
K0363.4710030A4710122330940391060  по запросу
K0363.4710035A4710122335940441060  по запросу
K0363.4710040A4710122340940491060  по запросу
K0363.4710045A4710122345940541060  по запросу
K0363.4710050A4710122350940591060  по запросу
K0363.4710060A4710122360940691060  по запросу
K0363.4712025A471214,523251040351286  по запросу
K0363.4712030A471214,523301040401286  по запросу
K0363.4712035A471214,523351040451286  по запросу
K0363.4712040A471214,523401040501286  по запросу
K0363.4712045A471214,523451040551286  по запросу
K0363.4712050A471214,523501040601286  по запросу
K0363.4712060A471214,523601040701286  по запросу
K0363.4712070A471214,523701040801286  по запросу
K0363.4712080A471214,523801040901286  по запросу
K0363.4716030A471619233013404316153  по запросу
K0363.4716035A471619233513404816153  по запросу
K0363.4716040A471619234013405316153  по запросу
K0363.4716045A471619234513405816153  по запросу
K0363.4716050A471619235013406316153  по запросу
K0363.4716060A471619236013407316153  по запросу
K0363.4716070A471619237013408316153  по запросу
K0363.4716080A471619238013409316153  по запросу
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  по запросу
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  по запросу
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  по запросу
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  по запросу
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  по запросу
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  по запросу
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  по запросу
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  по запросу
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  по запросу
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33