Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза и пружина из пластмассы.
Упорный штифт из стали, нержавеющей стали или POM.
Исполнение: Упорный штифт (сталь) цементированный и вороненый.
Упорный штифт (нержавеющая сталь) чистый.
Упорный болт (делрин) белый.
Указание:Упоры боковые пружинные предназначены для позиционирования, зажима, удержания и закрепления заготовок при повышенном образовании загрязнений.
Например: лакирование и пескоструйная обработка.

Расчет размера X:
если Y > = L1-D1/2, то X = D1/2-S
если Y < L1-D1/2, то X = D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Низкая упругость = синяя пружина
Стандартная упругость = красная пружина
Повышенная упругость = зеленая пружина
Монтаж:Гильза запрессовывается в отверстие.
Рекомендуется слегка намочить гильзу перед монтажом.
Указание на чертеже:
1) Монтажный инструмент
2) В некоторых размерах форма штифта отличается

Y = высота заготовки
W = длина заготовки
X = координата
Z = диаметр упора
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1733 Упоры боковые пружинные с пластиковой пружиной 177 kB

Чертежи (общий обзор)

Упоры боковые пружинные с пластиковой пружиной

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
D

D1D2LL1±SF,
прибл.N
Номер заказа
монтажного
инструмента
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1733.100307небольшая упругостьОтличающаяся форма штифтаСталь635,973,70,410K1733.03Снято с производства по запросу
K1733.100409небольшая упругость-Сталь847,995,20,615K1733.04Снято с производства по запросу
K1733.100509небольшая упругость-Сталь1059,997,30,830K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.100609небольшая упругость-Сталь1069,9910,3120K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.200307стандартная упругостьОтличающаяся форма штифтаСталь635,973,70,420K1733.03Снято с производства по запросу
K1733.200409стандартная упругость-Сталь847,995,20,630K1733.04Снято с производства по запросу
K1733.200509стандартная упругость-Сталь1059,997,30,860K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.200609стандартная упругость-Сталь1069,9910,3130K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.200813стандартная упругость-Сталь12811,91313,31,250K1733.08Снято с производства по запросу
K1733.201016стандартная упругость-Сталь161015,91616,91,680K1733.10Снято с производства по запросу
K1733.300509повышенная упругость-Сталь1059,997,30,890K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.300609повышенная упругость-Сталь1069,9910,3160K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.300813повышенная упругость-Сталь12811,91313,31,2100K1733.08Снято с производства по запросу
K1733.301016повышенная упругость-Сталь161015,91616,91,6160K1733.10Снято с производства по запросу
K1733.110307небольшая упругостьОтличающаяся форма штифтанержавеющая сталь632,973,70,410K1733.03Снято с производства по запросу
K1733.110409небольшая упругость-нержавеющая сталь847,995,20,615K1733.04Снято с производства по запросу
K1733.110509небольшая упругость-нержавеющая сталь1059,997,30,830K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.110609небольшая упругость-нержавеющая сталь1069,9910,3120K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.210307стандартная упругостьОтличающаяся форма штифтанержавеющая сталь635,973,70,420K1733.03Снято с производства по запросу
K1733.210409стандартная упругость-нержавеющая сталь847,995,20,630K1733.04Снято с производства по запросу
K1733.210509стандартная упругость-нержавеющая сталь1059,997,30,860K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.210609стандартная упругость-нержавеющая сталь1069,9910,3130K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.210813стандартная упругость-нержавеющая сталь12811,91313,31,250K1733.08Снято с производства по запросу
K1733.211016стандартная упругость-нержавеющая сталь161015,91616,91,680K1733.10Снято с производства по запросу
K1733.310509повышенная упругость-нержавеющая сталь1059,997,30,890K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.310609повышенная упругость-нержавеющая сталь1069,9910,3160K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.310813повышенная упругость-нержавеющая сталь12811,91313,21,2100K1733.08Снято с производства по запросу
K1733.311016повышенная упругость-нержавеющая сталь161015,91616,61,6160K1733.10Снято с производства по запросу
K1733.120307небольшая упругостьОтличающаяся форма штифтаПФЛ635,973,70,410K1733.03Снято с производства по запросу
K1733.120409небольшая упругость-ПФЛ847,995,20,615K1733.04Снято с производства по запросу
K1733.120509небольшая упругость-ПФЛ1059,997,30,830K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.120609небольшая упругость-ПФЛ1069,9910,3120K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.220307стандартная упругостьОтличающаяся форма штифтаПФЛ635,973,70,420K1733.03Снято с производства по запросу
K1733.220409стандартная упругость-ПФЛ847,995,20,630K1733.04Снято с производства по запросу
K1733.220509стандартная упругость-ПФЛ1059,997,30,860K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.220609стандартная упругость-ПФЛ1069,9910,3130K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.220813стандартная упругость-ПФЛ12811,91313,31,250K1733.08Снято с производства по запросу
K1733.221016стандартная упругость-ПФЛ161015,91616,91,680K1733.10Снято с производства по запросу
K1733.320509повышенная упругость-ПФЛ1059,997,30,890K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.320609повышенная упругость-ПФЛ1069,9910,3160K1733.05Снято с производства по запросу
K1733.320813повышенная упругость-ПФЛ12811,91313,31,2100K1733.08Снято с производства по запросу
K1733.321016повышенная упругость-ПФЛ161015,91616,91,6160K1733.10Снято с производства по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33