Группы товаров
Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, усиленная конструкция
K1760_LS

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали.
Колеса с термопластичным резиновым покрытием.
Колесные диски из полипропилена.
Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса. Поворотные ролики с привинчиваемой пластиной. Не оставляющие следов колеса в электропроводном исполнении, серые. Омическое сопротивление колеса составляет около ≤ 10⁴Ω. Применение:Для защиты от электростатического разряда, который могут вызвать транспортные устройства или транспортируемый груз, используются электропроводные колеса, поворотные и неподвижные ролики. Это позволяет предотвратить повреждения хрупкого транспортируемого груза или болезненный электростатический разряд для оператора погрузчика.Диапазон температур:от -20 °C до +60 °C.

Чертежи

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, усиленная конструкция
Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, электропроводящие, с резиновым покрытием обода, усиленная конструкция

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Установка
колеса
ABDHRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1760.11080322Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения4032801118065 по запросу
K1760.11100322Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения40321001369070 по запросу
K1760.11125322Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения4032125161102,580 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33