Группы товаров
Маховики из пластмассы (дуропласт) с внутренней резьбой
K0184_IG

Маховики из пластмассы (дуропласт) с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик, дуропласт PF 31. Втулка, сталь вороненая.Исполнение: отполированный до блеска, черный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0184_IG Маховики из пластмассы (дуропласт) с внутренней резьбой 179 kB

Чертежи

Маховики из пластмассы (дуропласт) с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3D4H2L1L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0184.70110Внутренняя резьба70M103026,511,52333,5 по запросу
K0184.70112Внутренняя резьба70M123026,511,52333,5 по запросу
K0184.83112Внутренняя резьба83M123531,5142840 по запросу
K0184.83116Внутренняя резьба83M163531,5142840 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33