Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма A, с калибровым и поперечным отверстием
K1523_A

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма A,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Колпачок втулки из термопласта, черный.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1523_A Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма A, с калибровым и поперечным отверстием 746 kB

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма A, с калибровым и поперечным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HH2D7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1523.1251216черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251231183617,66,5M6 по запросу
K1523.1251416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251431183617,66,5M6 по запросу
K1523.1601416черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1601436204019,46,5M6 по запросу
K1523.1601616черныйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1601636204019,48M6 по запросу
K1523.1251226серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251231183617,66,5M6 по запросу
K1523.1251426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1251431183617,66,5M6 по запросу
K1523.1601426серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1601436204019,46,5M6 по запросу
K1523.1601626серебристыйAкалибровое отверстие с поперечным отверстием1601636204019,48M6 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33