Группы товаров
Маховики из алюминия, DIN 950, с жестко установленной фасонной ручкой
K0160_MFG

Маховики из алюминия, DIN 950, с жестко установленной фасонной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Жестко установленная фасонная ручка из алюминия, осевая часть из стали, вороненая.
Вращающаяся фасонная ручка из алюминия, осевая часть из стали, оцинкована и пассивирована до синего цвета.
Исполнение: Обод повернутый и полированный.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником или с маховики с полимерным покрытием.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0160_MFG Маховики из алюминия, DIN 950, с жестко установленной фасонной ручкой 315 kB

Чертежи

Маховики из алюминия, DIN 950, с жестко установленной фасонной ручкой
Маховики из алюминия, DIN 950, с жестко установленной фасонной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3L1L3В3
Т
Количество
спиц
жестко установленная
фасонная ручка
DIN 39, форма E
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0160.2080X10калибровое отверстие8010H7241629--3ø16 x M6 x 50  по запросу
K0160.2080X12калибровое отверстие8012H7241629--3ø16 x M6 x 50  по запросу
K0160.2100X10калибровое отверстие10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  по запросу
K0160.2100X12калибровое отверстие10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  по запросу
K0160.2125X12калибровое отверстие12512H7281836--3ø20 x M8 x 64  по запросу
K0160.2125X14калибровое отверстие12514H7281836--3ø20 x M8 x 64  по запросу
K0160.2140X14калибровое отверстие14014H7301939--3ø20 x M8 x 64  по запросу
K0160.2140X16калибровое отверстие14016H7301939--3ø20 x M8 x 64  по запросу
K0160.2160X14калибровое отверстие16014H7322040--3ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.2160X16калибровое отверстие16016H7322040--3ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.2180X16калибровое отверстие18016H7372243--3ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.2180X18калибровое отверстие18018H7372243--3ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.2200X18калибровое отверстие20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.2200X22калибровое отверстие20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.2250X22калибровое отверстие25022H7452850--5ø32 x M12 x 100  по запросу
K0160.2250X26калибровое отверстие25026H7452850--5ø32 x M12 x 100  по запросу
K0160.2315X26калибровое отверстие31526H7533356--5ø32 x M12 x 100  по запросу
K0160.2315X30калибровое отверстие31530H7533356--5ø32 x M12 x 100  по запросу
K0160.2400X30калибровое отверстие40030H7653863--5ø36 x M16 x 112 по запросу
K0160.2400X34калибровое отверстие40034H7653863--5ø36 x M16 x 112 по запросу
K0160.2500X34калибровое отверстие50034H7784572--5ø36 x M16 x 112 по запросу
K0160.2500X40калибровое отверстие50040H7784572--5ø36 x M16 x 112 по запросу
K0160.3080X10калибровое отверстие с пазом8010H7241629311,43ø16 x M6 x 50  по запросу
K0160.3080X12калибровое отверстие с пазом8012H7241629413,83ø16 x M6 x 50  по запросу
K0160.3100X10калибровое отверстие с пазом10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  по запросу
K0160.3100X12калибровое отверстие с пазом10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  по запросу
K0160.3125X12калибровое отверстие с пазом12512H7281836413,83ø20 x M8 x 64  по запросу
K0160.3125X14калибровое отверстие с пазом12514H7281836516,33ø20 x M8 x 64  по запросу
K0160.3140X14калибровое отверстие с пазом14014H7301939516,33ø20 x M8 x 64  по запросу
K0160.3140X16калибровое отверстие с пазом14016H7301939518,33ø20 x M8 x 64  по запросу
K0160.3160X14калибровое отверстие с пазом16014H7322040516,33ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.3160X16калибровое отверстие с пазом16016H7322040518,33ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.3180X16калибровое отверстие с пазом18016H7372243518,33ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.3180X18калибровое отверстие с пазом18018H7372243620,83ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.3200X18калибровое отверстие с пазом20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.3200X22калибровое отверстие с пазом20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  по запросу
K0160.3250X22калибровое отверстие с пазом25022H7452850624,85ø32 x M12 x 100  по запросу
K0160.3250X26калибровое отверстие с пазом25026H7452850829,35ø32 x M12 x 100  по запросу
K0160.3315X26калибровое отверстие с пазом31526H7533356829,35ø32 x M12 x 100  по запросу
K0160.3315X30калибровое отверстие с пазом31530H7533356833,35ø32 x M12 x 100  по запросу
K0160.3400X30калибровое отверстие с пазом40030H7653863833,35ø36 x M16 x 112 по запросу
K0160.3400X34калибровое отверстие с пазом40034H76538631037,35ø36 x M16 x 112 по запросу
K0160.3500X34калибровое отверстие с пазом50034H77845721037,35ø36 x M16 x 112 по запросу
K0160.3500X40калибровое отверстие с пазом50040H77845721243,35ø36 x M16 x 112 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33