Группы товаров
Сферические уровни в пластиковой оправе
K1153

Сферические уровни в пластиковой оправе

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Оправа из ПММА.
Корпус сферического уровня из акрилового стекла.
Исполнение: чёрный.Указание:Уровни используются в качестве прибора для определения нулевого положения или для проверки горизонтального положения, например, в водяных уровнях, угломерах, измерительных приборах и в машиностроении.
Сферические уровни можно смонтировать с помощью трех крепежных отверстий.
- юстированы по сошлифованной поверхности днища
- чувствительность в угловых минутах на 2 мм пути воздушного пузырька
- прозрачный наполнитель
- черное контрастное кольцо
- белое днище уровня
Диапазон температур:от -35 °C до +55 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1153 Сферические уровни в пластиковой оправе 256 kB

Чертежи

Сферические уровни в пластиковой оправе

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3D4HH1ЧувствительностьCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1153.17105326171121,52,310353' по запросу
K1153.201140302014252,311340' по запросу
K1153.241153362418,5293,211353' по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33