Группы товаров
Магниты с утопленным отверстием (опора плоская) магнитотвердый феррит
K0555

Магниты с утопленным отверстием (опора плоская) магнитотвердый...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит.
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированная система.Диапазон температур:макс. 200 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления

Чертежи

Магниты с утопленным отверстием (опора плоская) магнитотвердый феррит

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2HСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0555.0116±0,153,5 ±0,27,5±14,514 по запросу
K0555.0220±0,154,2±0,28,5±1622 по запросу
K0555.0325±0,155,5±0,213±1736 по запросу
K0555.0432±0,205,5±0,211±1772 по запросу
K0555.0540±0,205,5±0,213±1890 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33