Группы товаров
Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB)
K1395

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB)

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус из латуни.
Магнитный сердечник из NdFeB (неодим).
Исполнение: Гладкий корпус.Указание:Гладкий корпус, экранированное исполнение.
Недопустимо запрессовывание неодимовых удерживающих магнитов непосредственно в железную оболочку, так как магнитное короткое замыкание может привести к потере силы сцепления.

Диаметр «D» шлифованный с допуском на посадку h6.

Длину удерживающих магнитов формы А можно уменьшить на размер «H1» без снижения их силы сцепления.
Диапазон температур:макс. 80 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки, вкручивания или вклеивания.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1395 Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB) 190 kB

Чертежи (общий обзор)

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1HH1TСила
сцепления,
Н
Отступ для
железных
стенок, мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1395.106A6-2010-101,5 по запросу
K1395.108A8-2010-251,5 по запросу
K1395.110A10-208-452 по запросу
K1395.113A13-206-702,5 по запросу
K1395.116A16-202-1503 по запросу
K1395.120A20-255-2804 по запросу
K1395.125A25-357-4505 по запросу
K1395.132A32-404,5-7006 по запросу
K1395.206B6M320-5101,5 по запросу
K1395.208B8M320-5251,5 по запросу
K1395.210B10M420-7452 по запросу
K1395.213B13M420-7702,5 по запросу
K1395.216B16M425-81503 по запросу
K1395.220B20M625-62804 по запросу
K1395.225B25M635-84505 по запросу
K1395.232B32M640-67006 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33