Группы товаров
Шарнирный крючковый ключ с выступом
K2400

Шарнирный крючковый ключ с выступом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Специальная сталь.Исполнение: Закаленные и отоженные, вороненые.Указание:Для шлицевых гаек DIN 1804, гаек подшипников качения DIN 981 и для наших элементов регулировки высоты K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (для монтажа элементов регулировки высоты требуются два крючковых ключа).

С закругленными кромками для более удобного обращения.
Приведение в действие:Плавный ход и оптимизированная предварительная настройка благодаря дополнительной пружинной шайбе.
Возможно обслуживание одной рукой.
Преимущества:Более высокий крутящий момент за счет более длинного вала.
Удлиненный шарнирный крюк обеспечивает полный обхват и безопасное обращение.
Усиленная заклепка позволяет передавать более высокие усилия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2400 Шарнирный крючковый ключ с выступом 101 kB

Чертежи

Шарнирный крючковый ключ с выступом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD
мин.
D
макс.
HLдля шлицевой гайки
DIN 1804
для гайки шарикоподшипников
DIN 981
TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2400.020035203527165M08 - M18M12 - M20410,5 по запросу
K2400.035060356041210M30 - M38M24 - M40512,5 по запросу
K2400.060090609057280M40 - M60M42 - M65614,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33