Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:полимер.Исполнение: синий.Принадлежности:K2242 Переставные клещи с предохранительными накладками.Объем поставки4 предохранительные накладки.Особенности:
 RoHS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2243.2052B52 по запросу

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33