Группы товаров
Прихваты вилкообразные, DIN 6315, сталь и алюминий
K1952

Прихваты вилкообразные, DIN 6315, сталь и алюминий

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Улучшенная сталь или EN AW-7022.Исполнение: Окрашенные, полированный алюминий Указание:При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1952 Прихваты вилкообразные, DIN 6315, сталь и алюминий 170 kB

Чертежи (общий обзор)

Прихваты вилкообразные, DIN 6315, сталь и алюминий

Прихваты вилкообразные,
DIN 6315, сталь

подробнее

Чертежи

Прихваты вилкообразные, DIN 6315, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
ФормаL1A

B1B2B3B4для
болта
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1952.06Закаленная стальA60126,61863M6 по запросу
K1952.08Закаленная стальA801592584M8 по запросу
K1952.10Закаленная стальA100201131105M10 по запросу
K1952.12Закаленная стальA125251438126M12/M14 по запросу
K1952.121Закаленная стальA160251438126M12/M14 по запросу
K1952.122Закаленная стальA200251438126M12/M14 по запросу
K1952.16Закаленная стальA160301848158M16/M18 по запросу
K1952.161Закаленная стальA200301848158M16/M18 по запросу
K1952.162Закаленная стальA2504018481510M16/M18 по запросу
K1952.20Закаленная стальA2004022521510M20/M22 по запросу
K1952.201Закаленная стальA2504022622010M20/M22 по запросу
K1952.202Закаленная стальA3154022622010M20/M22 по запросу
K1952.24Закаленная стальA2004026662010M24 по запросу
K1952.241Закаленная стальA2504026662010M24 по запросу
K1952.242Закаленная стальA3154026662010M24 по запросу
K1952.301Закаленная стальA2505033732012M30/M32 по запросу
K1952.30Закаленная стальA3155033732012M30/M32 по запросу
K1952.302Закаленная стальA4005033732012M30/M32 по запросу
K1952.40Закаленная стальA40060401003012M36 по запросу
K1952.401Закаленная стальA60060401003012M36 по запросу

Прихваты вилкообразные, DIN 6315, алюминий

подробнее

Чертежи

Прихваты вилкообразные, DIN 6315, алюминий

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
ФормаL1A

B1B2B3B4для
болта
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1952.206АлюминийB601271963M6 по запросу
K1952.208АлюминийB801592584M8 по запросу
K1952.210АлюминийB100201131105M10 по запросу
K1952.212АлюминийB125251438126M12/M14 по запросу
K1952.2121АлюминийB160281438126M12/M14 по запросу
K1952.216АлюминийB160301848158M16/M18 по запросу
K1952.2161АлюминийB200361848158M16/M18 по запросу
K1952.220АлюминийB2004022521510M20/M22 по запросу
K1952.2201АлюминийB2504022622010M20/M22 по запросу
K1952.224АлюминийB2004026662010M24 по запросу
K1952.2241АлюминийB2504026662010M24 по запросу
K1952.230АлюминийB3155034742012M30/M32 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33