Группы товаров
Полка для клавиатуры
K1510

Полка для клавиатуры

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Комбинация высокопрочных материалов: термопласт/алюминий.Исполнение: черный/чистый.Указание:Мы предлагаем три различных кронштейна для промышленных мониторов и сенсорных панелей: 

Компактное исполнение:
занимает мало места, с возможностью поворота в диапазоне 60°. Для нагрузок до 10 кг (статических). С универсальным адаптером. Кронштейн подходит для закрепления на трубы круглого сечения Ø 30 мм или трубы квадратного сечения 30x30 мм. Совместно с переходными втулками 29040, доступными в виде опции, возможна установка на трубы других поперечных сечений (круглого сечения Ø 20 и 25 мм или квадратного сечения 20x20 и 25x25 мм).

С поворотным фланцем:
вибростойкое крепление монитора с фиксацией и регулировкой угла наклона на 90° с шагом 15°. Для мониторов/операторских панелей до 25 кг (статическая нагрузка). С универсальным адаптером. Кронштейн подходит для закрепления на трубы круглого сечения Ø 30 мм. Совместно с переходными втулками 29042, доступными в виде опции, возможна установка на трубы других поперечных сечений (круглого сечения Ø 20 и 25 мм или квадратного сечения 20x20 мм).

С шаровым шарниром:
с возможностью поворота в диапазоне 60°. Для нагрузок до 10 кг (статических). С универсальным адаптером. Кронштейн подходит для закрепления на трубы круглого сечения Ø 30 мм. Совместно с переходными втулками 29042, доступными в виде опции, возможна установка на трубы других поперечных сечений (круглого сечения Ø 20 и 25 мм или квадратного сечения 20x20 мм).

Доступные опции для различных вариантов установки:
держатель для крепления на стену, держатель для крепления на профиль, одинарные/двойные консоли, держатель планшета, полка для клавиатуры и монтажная пластина VESA 50/75 или 75/100.


Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1510 Полка для клавиатуры 150 kB

Чертежи

Полка для клавиатуры

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИзображениеИсполнение 1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1510.3020полка для клавиатуры по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33