Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Фитинг, термопласт.
Консоль, алюминий.
Труба, алюминий.
Исполнение: Фитинг, черный.
Консоль с черным порошковым покрытием.
Труба чистая.
Указание:Крепление для опорной планки держателя монитора. Крепится к алюминиевым профилям и к станине машины с помощью пазовых сухарей.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1510 Профильная консоль 296 kB

Чертежи

Профильная консоль

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИзображениеИсполнение 1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1510.3004Профильная консоль по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33