Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из чугуна с шаровидным графитом (GJS).
Колодка из закаленной улучшенной стали.
Указание:В зажимном приспособлении с поджимом заготовка прижимается к поджимному контрупору, одновременно предотвращается подъем заготовки.
Закрепление заготовки в зажимном приспособлении с поджимом и поджимным контрупором производится винтами с цилиндрической головкой DIN 912. Надежность закрепления заготовки обеспечивается при использовании зажимного приспособления с поджимом в паре с поджимным контрупором.

Форма В:
в комплект поставки входят 2 конические шайбы и 2 сферические шайбы под M12 и M16.
По запросу:Покрытие - черный лак.
Кулачок без покрытия.
Указание на чертеже:
1) Шайба с конусным вогнутым торцом и сферической шайбой для M12 и M16
2) Обрабатываемая деталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0831_B Регулируемый, зажимной блок, формы B 206 kB

Чертежи

Регулируемый, зажимной блок, формы B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаF
кН
F1,
кН
Момент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0831.03B582,4150 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33