ОписаниеМатериал:Корпус из чугуна с шаровидным графитом (GJS). Колодка из закаленной улучшенной стали.Исполнение: черное лакированное покрытие. Кулачок чистый.Указание:В зажимном приспособлении с поджимом заготовка прижимается к поджимному контрупору, одновременно предотвращается подъем заготовки. Закрепление заготовки в зажимном приспособлении с поджимом и поджимным контрупором производится винтами с цилиндрической головкой DIN 912. Надежность закрепления заготовки обеспечивается при использовании зажимного приспособления с поджимом в паре с поджимным контрупором.
Форма В: в комплект поставки входят 2 конические шайбы и 2 сферические шайбы под M12 и M16.Указание на чертеже:
1) Шайба с конусным вогнутым торцом и сферической шайбой для M12 и M16 2) Обрабатываемая деталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.