Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière :Corps en Inox.
Boulon en Inox.
Broche en Inox.
Bouton en Inox.
Finition :Corps : naturel.
Boulon : naturel.
Broche naturelle.
Bouton en inox, naturel.
Nota :Vis de fixation M2 ou M3 en inox fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF » et que la tige est rétractée.
Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée.
Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Accessoires :Plaques de bridage K1062Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1558_ES Verrous quart de tour en inox, tête rotative en inox avec tige rétractable 444 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour K1558 et douille de fixation K1062 184 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox, tête rotative en inox avec tige rétractable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsFinition 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TP1P2Force de
retenue
N
Force
de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction F
en kN
Résistance thermique

CAOAcc.PrixCommander
K1558.1516acier inoxydablegoupille en inox515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤200 °C Sur demande
K1558.1817acier inoxydablegoupille en inox81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤200 °C Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Equateur
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33