Groupes de marchandise
Doigts d'indexage miniatures en zinc injecté haute pression avec bouton de manœuvre en plastique et bride de fixation
K2001

Doigts d'indexage miniatures en zinc injecté haute pression...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.

Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
La bride permet leur fixation sur des composants à paroi mince au moyen de vis à tête fraisée.
Matière :

Bride de fixation en zinc injecté haute pression.
Doigt d’arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition :Bride de fixation passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Nota :Dans la forme C, le bouton de manœuvre peut être tourné de 30° pour maintenir le doigt d'arrêt en position tirée.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Vis à tête fraisée K0708.Indication de dessin :
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2001 Doigts d'indexage miniatures en zinc injecté haute pression avec bouton de manœuvre en plastique et bride de fixation 447 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigts d'indexage miniatures en zinc injecté haute pression avec bouton de manœuvre en plastique et bride de fixation

Doigts d’indexage miniatures en zinc injecté haute pression avec bouton de manœuvre en plastique et bride de fixation, sans enoche d’arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigts d’indexage miniatures en zinc injecté haute pression avec bouton de manœuvre en plastique et bride de fixation, sans enoche d’arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur des composantsAB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Course
S
SW1Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K2001.100404Agris foncé RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 Sur demande
K2001.100408Agris foncé RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 Sur demande
K2001.110505Agris foncé RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 Sur demande
K2001.110510Agris foncé RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 Sur demande
K2001.110606Agris foncé RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 Sur demande
K2001.110612Agris foncé RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 Sur demande
K2001.130808Agris foncé RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 Sur demande
K2001.130816Agris foncé RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 Sur demande
K2001.131010Agris foncé RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 Sur demande
K2001.131020Agris foncé RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 Sur demande
K2001.10040484Arouge traffic RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 Sur demande
K2001.10040884Arouge traffic RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 Sur demande
K2001.11050584Arouge traffic RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 Sur demande
K2001.11051084Arouge traffic RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 Sur demande
K2001.11060684Arouge traffic RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 Sur demande
K2001.11061284Arouge traffic RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 Sur demande
K2001.13080884Arouge traffic RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 Sur demande
K2001.13081684Arouge traffic RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 Sur demande
K2001.13101084Arouge traffic RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 Sur demande
K2001.13102084Arouge traffic RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 Sur demande

Doigts d'indexage miniatures en zinc injecté haute pression avec bouton de manœuvre en plastique, bride de fixation et enoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage miniatures en zinc injecté haute pression avec bouton de manœuvre en plastique, bride de fixation et enoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur des composantsAB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Course
S
SW1Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K2001.300404Cgris foncé RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 Sur demande
K2001.300408Cgris foncé RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 Sur demande
K2001.310505Cgris foncé RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 Sur demande
K2001.310510Cgris foncé RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 Sur demande
K2001.310606Cgris foncé RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 Sur demande
K2001.310612Cgris foncé RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 Sur demande
K2001.330808Cgris foncé RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 Sur demande
K2001.330816Cgris foncé RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 Sur demande
K2001.331010Cgris foncé RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 Sur demande
K2001.331020Cgris foncé RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 Sur demande
K2001.30040484Crouge traffic RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 Sur demande
K2001.30040884Crouge traffic RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 Sur demande
K2001.31050584Crouge traffic RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 Sur demande
K2001.31051084Crouge traffic RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 Sur demande
K2001.31060684Crouge traffic RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 Sur demande
K2001.31061284Crouge traffic RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 Sur demande
K2001.33080884Crouge traffic RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 Sur demande
K2001.33081684Crouge traffic RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 Sur demande
K2001.33101084Crouge traffic RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 Sur demande
K2001.33102084Crouge traffic RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Equateur
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33