Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Nota :Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.
Indication de dessin :
1) à partir d'une embase Ø 80
Forme D avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0416_D Embase pour pieds articulés, Forme D 129 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Embase pour pieds articulés, Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseDAHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0416.40801Dzinc80552030  Sur demande
K0416.41001Dzinc100742035  Sur demande
K0416.41201Dzinc120942035  Sur demande
K0416.40802Dacier inoxydable80552035  Sur demande
K0416.41002Dacier inoxydable100742040  Sur demande
K0416.41202Dacier inoxydable120942040  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Equateur
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33