Groupes de marchandise
Charnières en inox avec friction préréglée, forme A
K1518_A

Charnières en inox avec friction préréglée, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4310.

Finition :Naturel.Nota :Grâce à un couple constant et stable, les charnières permettent un positionnement de la porte à n'importe quel angle sans dispositif auxiliaire.
Angle d'ouverture 270°.
Accessoires :Charnières en Inox K1517Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1518_A Charnières en inox avec friction préréglée, forme A 179 kB

Dessins

Charnières en inox avec friction préréglée, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1BB1D

D1SCouple
max.
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1518.55853A553885486,31223 Sur demande
K1518.55855A553885486,31625 Sur demande
K1518.65858A655085486,31838 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Equateur
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33