Groupes de marchandise
Aimant plat en NdFeB forme C
K0553_C

Aimant plat en NdFeB forme C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0553_C Aimant plat en NdFeB forme C 142 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 61,9 kB

Dessins

Aimant plat en NdFeB forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD3HH1LForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K0553.23C10 ±0,15M34,511,5725 Sur demande
K0553.24C13 ±0,15M54,512,5860 Sur demande
K0553.25C16 ±0,15M64,512,5895 Sur demande
K0553.26C20 ±0,15M661610140 Sur demande
K0553.27C25 ±0,15M671710200 Sur demande
K0553.28C32 ±0,20M671710350 Sur demande
K0553.29C40 ±0,2M882012670 Sur demande
K0553.30C47 ±0,2M89,222,213790 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Equateur
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33