Warengruppen
UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen 
Systemgröße 80 mm
K1975

UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen.
Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Zur Befestigung des Spannbolzens wird kein Gewinde benötigt, denn diese erfolgt mit dem Schwalbenschwanz in einem Spannrand des Werkstücks.

Es können Haltekräfte von bis zu 15.000 N erreicht werden.
Folgende Anzugsdrehmomente müssen bei der Befestigung der Spannbolzen eingehalten werden:
- Materialien aus Stahl: 55 Nm.
- Materialien aus Aluminium: 17 Nm.

Der UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen darf nur ohne die Turbofunktion des Spannmoduls betrieben werden.

Beim mehrfachen Einschrauben (zentriergenaue Schnittstelle) der Schwalbenschwanz-Spannbolzen, muss die Ausrichtung der Schieberflächen beachtet werden. Beim Schwalbenschwanz-Spannbolzen Form B muss hier die Schwertausrichtung 90° zur Schieberfläche erfolgen.
Montage:Siehe Einbaukontur.Vorteile:- Kein Befestigungsgewinde im Werkstück nötig.
- Geringe Einbautiefe durch Schwalbenschwanz.
Lieferumfang1x UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen mit Befestigungsschraube.Zeichnungshinweis:
1) Einmaliges Einschrauben, verlorene Schnittstelle
2) Mehrfaches Einschrauben, zentriergenaue Schnittstelle

a) Prüfwelle. Prüfen mit Kugeln
b) Kugeln
c) für Schieberfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1975 UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen Systemgröße 80 mm 307 kB
 Technischer Hinweis Nullpunkt-Spannsystem 237 kB

Zeichnungen

UNILOCK Schwalbenschwanz-Spannbolzen 
Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2HH1H2H3SWCADZub.PreisBestellen
K1975.140320308A39,53235,1353,23,33,58 auf Anfrage
K1975.240320308B39,53235,1353,23,33,58 auf Anfrage
K1975.340320308C39,53235,1353,23,33,58 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Dänemark
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33