- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Опоры подвижные, нажимные болты
- Упорные захваты
- Штифты установочные, болты опорные
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма В
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лысками, форма С
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью с лысками, форма D
- K0352
Штифты установочные цилиндрические шлифованные
- K0353
Штифты установочные цилиндрические нешлифованные
- K0354
Штифты установочные фрезерованные шлифованные
- K0355
Штифты установочные фрезерованные нешлифованные
- K0356
Цанги позиционирующие, разжимные
- K0292
Опорные болты из стали, закалённые и шлифованные, без центрирующего элемента
- K1832
Опорный болт с датчиком прилегания
- K0293
Штифты установочные и болты опорные DIN 6321
- K1094
Штифты установочные с внутренней резьбой
- K1095
Втулки установочные для установочных штифтов
- K0298
Установочные ножки
- K0299
Установочные ножки
- K0300
Ножки приспособлений с наружной резьбой
- K0301
Ножки приспособлений с внутренней резьбой
- K1302
Удлинительные элементы
- K0294
Опорные болты из стали, закалённые и воронёные
- K0295
Болты опорные с позиционной цапфой
- K0296
Ножки ввинчиваемые с резьбовой цапфой DIN 6320 (издание 1971)
- K1105
Опорный болт Форма штифта с наружной резьбой
- K1105
Опорный болт Форма штифта с внутренней резьбой
- K0303
Ножки
- K0297
Опорные болты
- K0305
Опорные болты из стали, закалённые, воронёные и шлифованные
- K0306
Болты опорные регулируемые с контргайкой
- K0307
Опорные болты из стали или латуни, головка закруглённая
- K1200
Упорные винты из стали, класс прочности 10.9.
- K0308
Опоры
- K1854
Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, простого действия, с пружинным возвратом
- K0581
Регулируемый упор, нержавеющая сталь с датчиком
- K1633
Дверные упоры из пластмассы для алюминиевого профиля с демпфированием или с магнитным замком
- K1214
Регулируемый упор перемещаемый для профилей пазов
- Элементы с регулировкой по высоте
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0294Опорные болты из стали, закалённые и воронёные |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.Указание:Эти опорные болты применяются для фиксации обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов. В резьбу D могут вворачиваться или вклеиваться установочные винты или штифты. Таким образом, можно очень просто получить опору с наружной резьбой.Указание на чертеже:Форма A: Плоская поверхность Форма B: Сферическая поверхность Форма C: Рифлёная поверхность Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | D2 | E | H | P | R | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0294.106012 | A | M6 | 6 | - | 3 | 12,5 | 4 | - | 11 |  | | 0,00 € | | K0294.106025 | A | M6 | 6 | - | 3 | 25 | 7 | - | 11 |  | | 0,00 € | | K0294.108015 | A | M8 | 8 | - | 4 | 15 | 6 | - | 13 |  | | 0,00 € | | K0294.108030 | A | M8 | 8 | - | 4 | 30 | 9 | - | 13 |  | | 0,00 € | | K0294.110020 | A | M10 | 10 | - | 5 | 20 | 9 | - | 17 |  | | 0,00 € | | K0294.110040 | A | M10 | 10 | - | 5 | 40 | 13 | - | 17 |  | | 0,00 € | | K0294.112025 | A | M12 | 12 | - | 6 | 25 | 11 | - | 19 |  | | 0,00 € | | K0294.112050 | A | M12 | 12 | - | 6 | 50 | 16 | - | 19 |  | | 0,00 € | | K0294.116030 | A | M16 | 16 | - | 8 | 30 | 12 | - | 24 |  | | 0,00 € | | K0294.116060 | A | M16 | 16 | - | 8 | 60 | 20 | - | 24 |  | | 0,00 € | | K0294.206012 | B | M6 | 6 | - | 3 | 12,5 | 4 | 5 | 11 |  | | 0,00 € | | K0294.206025 | B | M6 | 6 | - | 3 | 25 | 7 | 5 | 11 |  | | 0,00 € | | K0294.208015 | B | M8 | 8 | - | 4 | 15 | 6 | 8,5 | 13 |  | | 0,00 € | | K0294.208030 | B | M8 | 8 | - | 4 | 30 | 9 | 8,5 | 13 |  | | 0,00 € | | K0294.210020 | B | M10 | 10 | - | 5 | 20 | 9 | 9 | 17 |  | | 0,00 € | | K0294.210040 | B | M10 | 10 | - | 5 | 40 | 13 | 9 | 17 |  | | 0,00 € | | K0294.212025 | B | M12 | 12 | - | 6 | 25 | 11 | 12,75 | 19 |  | | 0,00 € | | K0294.212050 | B | M12 | 12 | - | 6 | 50 | 16 | 12,75 | 19 |  | | 0,00 € | | K0294.216030 | B | M16 | 16 | - | 8 | 30 | 12 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | K0294.216060 | B | M16 | 16 | - | 8 | 60 | 20 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | K0294.306012 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 12,5 | 4 | - | 11 |  | | 0,00 € | | K0294.306025 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 25 | 7 | - | 11 |  | | 0,00 € | | K0294.308015 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | - | 13 |  | | 0,00 € | | K0294.308030 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 30 | 9 | - | 13 |  | | 0,00 € | | K0294.310020 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 20 | 9 | - | 17 |  | | 0,00 € | | K0294.310040 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 40 | 13 | - | 17 |  | | 0,00 € | | K0294.312025 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 25 | 11 | - | 19 |  | | 0,00 € | | K0294.312050 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 50 | 16 | - | 19 |  | | 0,00 € | | K0294.316030 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 30 | 12 | - | 24 |  | | 0,00 € | | K0294.316060 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 60 | 20 | - | 24 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|