- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Опоры подвижные, нажимные болты
- Упорные захваты
- Штифты установочные, болты опорные
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма В
- K0350
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лысками, форма С
- K0351
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью с лысками, форма D
- K0352
Штифты установочные цилиндрические шлифованные
- K0353
Штифты установочные цилиндрические нешлифованные
- K0354
Штифты установочные фрезерованные шлифованные
- K0355
Штифты установочные фрезерованные нешлифованные
- K0356
Цанги позиционирующие, разжимные
- K0292
Опорные болты из стали, закалённые и шлифованные, без центрирующего элемента
- K1832
Опорный болт с датчиком прилегания
- K0293
Штифты установочные и болты опорные DIN 6321
- K1094
Штифты установочные с внутренней резьбой
- K1095
Втулки установочные для установочных штифтов
- K0298
Установочные ножки
- K0299
Установочные ножки
- K0300
Ножки приспособлений с наружной резьбой
- K0301
Ножки приспособлений с внутренней резьбой
- K1302
Удлинительные элементы
- K0294
Опорные болты из стали, закалённые и воронёные
- K0295
Болты опорные с позиционной цапфой
- K0296
Ножки ввинчиваемые с резьбовой цапфой DIN 6320 (издание 1971)
- K1105
Опорный болт Форма штифта с наружной резьбой
- K1105
Опорный болт Форма штифта с внутренней резьбой
- K0303
Ножки
- K0297
Опорные болты
- K0305
Опорные болты из стали, закалённые, воронёные и шлифованные
- K0306
Болты опорные регулируемые с контргайкой
- K0307
Опорные болты из стали или латуни, головка закруглённая
- K1200
Упорные винты из стали, класс прочности 10.9.
- K0308
Опоры
- K1854
Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, простого действия, с пружинным возвратом
- K0581
Регулируемый упор, нержавеющая сталь с датчиком
- K1633
Дверные упоры из пластмассы для алюминиевого профиля с демпфированием или с магнитным замком
- K1214
Регулируемый упор перемещаемый для профилей пазов
- Элементы с регулировкой по высоте
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1094_CШтифты установочные с внутренней резьбой, форма С, с лыской |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 60 ±2).Указание:Установочные штифты облегчают процесс подгонки, так как они имеют соответствующую форму. В комбинации с закаленными зажимными втулками K1095 они позволяют быстро, точно и без сильного износа сменить заготовку.
Исполнения D1 = 5 и D1 = 6 не имеют внутренней резьбы.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Исполнение 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | B | T | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1094.405 | C | укороченное исполнение | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - |  | | 0,00 € | | K1094.406 | C | укороченное исполнение | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - |  | | 0,00 € | | K1094.408 | C | укороченное исполнение | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K1094.410 | C | укороченное исполнение | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 |  | | 0,00 € | | K1094.412 | C | укороченное исполнение | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 |  | | 0,00 € | | K1094.416 | C | укороченное исполнение | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 |  | | 0,00 € | | K1094.420 | C | укороченное исполнение | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | K1094.505 | C | удлиненное исполнение | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - |  | | 0,00 € | | K1094.506 | C | удлиненное исполнение | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - |  | | 0,00 € | | K1094.508 | C | удлиненное исполнение | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K1094.510 | C | удлиненное исполнение | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 |  | | 0,00 € | | K1094.512 | C | удлиненное исполнение | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 |  | | 0,00 € | | K1094.516 | C | удлиненное исполнение | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 |  | | 0,00 € | | K1094.520 | C | удлиненное исполнение | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|