- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0388_CУпорные захваты регулируемые, форма С |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Инструментальная сталь закалённая или твёрдый сплав.Указание:Полная наружная резьба регулируемых упорных захватов обеспечивает точное позиционирование на зажимной планке. Втулки из твёрдых сплавов впаяны. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | L | B | G | F | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0388.25124 | C | 25 | 7,9 | M12 | 6,5 | 6 |  | | 0,00 € | | K0388.50124 | C | 50 | 7,9 | M12 | 6,5 | 6 |  | | 0,00 € | | K0388.25164 | C | 25 | 11,2 | M16 | 8 | 8 |  | | 0,00 € | | K0388.50164 | C | 50 | 11,2 | M16 | 8 | 8 |  | | 0,00 € | | K0388.25204 | C | 25 | 12,7 | M20 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | | K0388.50204 | C | 50 | 12,7 | M20 | 8 | 10 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|