- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0385_KВтулки круглые, форма К |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал, конструкция:Форма К, материал: ПФЛ, цвет белый.Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.
Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры: Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036 Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100 Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080 СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0385.10109 | K | 10 | 10 | 5 | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.10129 | K | 10 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12109 | K | 12 | 10 | 5 | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.12129 | K | 12 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 0,00 € | | K0385.16109 | K | 16 | 10 | 5 | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.16129 | K | 16 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20109 | K | 20 | 10 | 5 | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.20129 | K | 20 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25109 | K | 25 | 10 | 5 | M6 |  | | 0,00 € | | K0385.25129 | K | 25 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|