Группы товаров
Труба квадратная со штекерными соединителями угол с отводом и резьбой
K0623

Труба квадратная со штекерными соединителями угол с отводом и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:полиамид PA, чёрный.полиамид PA, чёрный.
Вкладыш из стали, оцинкованный.
Указание:Система штепсельных соединений без винтов. Элементы системы просто вставляются в соответствующую квадратную трубку. Легко демонтируются и многократно используются. Для монтажа шарнирных оснований, роликов и т. д.Принадлежности:- Трубки квадратные K0627
- Трубки квадратные с ребром K0628
Особенности:
RoHS

Чертежи

Труба квадратная со штекерными соединителями угол с отводом и резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1LL1Подходящий к
квадратным
трубам
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0623.1251512102522734825 x 25 x 1,5  0,00 €
K0623.1302012103026774730 x 30 x 2  0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33