Группы товаров
Трубы круглого сечения, алюминий с пазом
K1966

Трубы круглого сечения, алюминий с пазом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: естественный цвет анодированный.По запросу:Другие размеры длины (L макс. = 6 000 мм).
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1966 Трубы круглого сечения, алюминий с пазом 118 kB
 Техническое описание защиты от проворачивания для пластиковых трубных зажимов 888 kB

Чертежи

Трубы круглого сечения, алюминий с пазом

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказа

Исполнение 1BB1B2DLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1966.0230X500с пазом3,522230500 по запросу
K1966.0230X1000с пазом3,5222301000 по запросу
K1966.0230X2000с пазом3,5222302000 по запросу

Указание(я) к данному товару

Необходимая вам длина не показана?


Обратитесь тогда к нашим специалистам!
Максимальная поставляемая длина составляет 6 000 мм.

Сделайте заказ сейчасздесь!

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33