- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Фитинг
- Крепления для монитора
- Штекерный соединитель
- Принадлежности для алюминиевых профилей
- K1042
Накладки
- K1043
Угольник
- K2017
Уголок, сталь
- K1045
Комплекты угольников тип I
- K1046
Комплекты угольников тип B
- K2186
Комплекты угольников тип B
- K2187
Накладки для комплектов угольников типа B
- K1047
Угловые элементы T1 тип I
- K1048
Угловые элементы T2 тип I
- K1049
Зажимной угольник тип I
- K1050
Шарнирный угольник тип I
- K1051
Шарниры тип B и тип I
- K2164
Фрикционные шарниры, легко регулируемые, 40/40 тип I
- K2165
Фрикционные шарниры, легко регулируемые, 40/40 тип B
- K2166
Фрикционные шарниры, одинарные, 40/40 тип I
- K2167
Фрикционные шарниры, одинарные, 40/40 тип B
- K2168
Фрикционные шарниры, одинарные, 40/80 тип I
- K2169
Фрикционные шарниры, одинарные, 40/80 тип B
- K2170
Фрикционные шарниры, двойные, 40/80/40, тип I
- K2171
Фрикционные шарниры, двойные, 40/80/40 тип B
- K2172
Фрикционные шарниры, одинарные, 45/45 тип B
- K2173
Фрикционные шарниры, одинарные, 45/90 тип B
- K2174
Фрикционные шарниры, двойные, 45/90/45 тип B
- K2175
Соединительные фрикционные шарниры, 40/40 тип I
- K2176
Соединительные фрикционные шарниры, 40/80 тип I
- K2177
Соединительные фрикционные шарниры, 40/45 тип B
- K1053
Чехлы тип B и тип I
- K1054
Облицовочные и обрамляющие профили тип B и тип I
- K1055
Облицовочный профиль тип I
- K1056
Скользящая планка тип I
- K1806
Ползун для профиля
- K1806
Ползун для профиля с зажимным рычагом
- K1057
Опорные плиты тип B и тип I
- K2056
Фланец крепления подшипника для транспортного ролика
- K2057
Алюминиевые профили D50 тип I, труба
- K1278
Блок для кабельных стяжек
- K1279
Держатель кабеля
- K1280
Держатель кабеля с сухарём
- K1281
Держатель датчика
- K1282
Пазовый сухарь для заземления тип I
- K1283
Соединитель для выравнивания потенциала тип I
- K2189
Держатель для плоских элементов (мультиблок 25) типа B и I
- K2190
Вставка для держателя для плоских элементов (мультиблок 25)
- K2191
Держатель для плоских элементов (держатель решетки)
- K2192
Штапик для крепления стекла
- K2193
Угловой соединитель для штапика для крепления стекол
- Фитинг Lean Ø30, тип I
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1806Ползун для профиля |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Основной корпус: цинковый сплав. Скользящие элементы: пластмасса, делрин. Навесные детали: оцинкованная сталь. Уплотнительное кольцо — этилен-пропиленовый каучук (EPDM).Указание:Ползун для профиля, металлический, с защелкивающимися скользящими элементами из пластмассы. Ползуны для профиля обеспечивают линейное перемещение алюминиевых профилей типа I с пазом 8 мм с минимальным износом. Отсутствие смазки делает систему крайне нечувствительной к загрязнениям.
Максимально допустимая нагрузка на ползун для профиля составляет Fmax. = 50 Н.
Направляющие скольжения с несколькими салазками должны быть выполнены в виде комбинации неподвижного подшипника (форма F) и плавающего подшипника (форма L). Таким образом компенсируются допуски на погрешность формы и обеспечивается высокая подвижность.
Форма S: набор для соединения любых навесных элементов.
Форма L: набор для использования в качестве плавающего подшипника.
Форма F: набор для использования в качестве неподвижного подшипника.Объем поставкиФорма S: ползун для профиля со скользящими элементами. 2 гайки шестигранные DIN 439 B - M6.
Форма L: ползун для профиля со скользящими элементами. 2 винта с цилиндрической головкой ISO 7380 - M5x25. 2 уплотнительных кольца DIN 3771 - 5x1,5. 2 пазовых сухаря, паз 8 - M5.
Форма F: ползун для профиля со скользящими элементами. 2 винта с цилиндрической головкой ISO 7380 - M6x25. 2 уплотнительных кольца DIN 3771 - 5x1,5. 2 пазовых сухаря, паз 8 - M6. Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|