Группы товаров
Облицовочный профиль тип I
K1055

Облицовочный профиль тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:ПВХ.Исполнение: чёрный.Указание:Облицовочный профиль из гибкой пластмассы служит в качестве крышки для защиты паза профиля от попадания туда пыли и грязи.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1055 Облицовочный профиль тип I 97,1 kB

Чертежи

Облицовочный профиль тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип

Ширина
паза
ДлинаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1055.0811I82000 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33