Группы товаров
Зажимной угольник, формф В, с зажимным рычагом
K1049_B

Зажимной угольник, формф В, с зажимным рычагом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Зажимной угольник из литого цинкового сплава.
Рукоятка из литого цинкового сплава согласно DIN EN 12844.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Зажимной угольник, лакированный в цвет алюминия.
Рукоятка с полимерным покрытием. Стальные части из нержавеющей стали, чистой.
Указание:Зажимные угольники предназначены для соединения двух профилей одного и того же типового ряда, которые соприкасаются боковыми поверхностями и перекрещиваются под любым углом.
Путем отпускания болта оба зажима деблокируются и позволяют выполнить свободный поворот и смещение вдоль пазов.

Зажимные угольники используются чаще всего попарно или в комбинации с шарнирным угольником.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1049_B Зажимной угольник, формф В, с зажимным рычагом 275 kB

Чертежи

Зажимной угольник, формф В, с зажимным рычагом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
ФормаИсполнение 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1049.0606I6Bс зажимным рычагом156,335,7247M627--2713405 0,00 €
K1049.0808I8Bс зажимным рычагом20947,5329M836--3618656 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33