Группы товаров
Зажимной угольник, форма C, с эксцентриковым зажимным упорным модулем
K1049_C

Зажимной угольник, форма C, с эксцентриковым зажимным упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Зажимной угольник из цинкового сплава.
Эксцентриковый рычаг из литого алюминия.
Опорный корпус из стали.
Исполнение: Зажимной угольник, лакированный в цвет алюминия.
Опорный корпус с черным порошковым покрытием.
Вороненая стальная часть.
Оцинкованный пазовый сухарь.
Указание:Зажимные угольники предназначены для соединения двух профилей одного и того же типового ряда, которые соприкасаются боковыми поверхностями и перекрещиваются под любым углом.
Путем отпускания болта оба зажима деблокируются и позволяют выполнить свободный поворот и смещение вдоль пазов.

Зажимные угольники используются чаще всего попарно или в комбинации с шарнирным угольником.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1049_C Зажимной угольник, форма C, с эксцентриковым зажимным упорным модулем 315 kB

Чертежи

Зажимной угольник, форма C, с эксцентриковым зажимным упорным модулем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ТипШирина
паза
ФормаИсполнение 1AA1A2A3BDHH1H2LL1TЗажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1049.0615I6Cс эксцентриковым модулем156,335,72415273462736,25290 0,00 €
K1049.0820I8Cс эксцентриковым модулем20947,53220364483652,363100 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33