Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: оцинковка и пассивирование. Конструкция из нержавеющей стали, Без покрытия.Указание:Левосторонняя резьба относится к размеру D2.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0734 Угловые шарниры DIN 71802 197 kB

Чертежи (общий обзор)

Угловые шарниры DIN 71802

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Форма

Материал
основы
D1

D2D3D4AL2L3ESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0734.0805правая резьбаCСталь8M58M52210,2910,27 0,00 €
K0734.1006правая резьбаCСталь10M610M62512,51111,58 0,00 €
K0734.1308правая резьбаCСталь13M813M83016,5131411 0,00 €
K0734.1610правая резьбаCСталь16M1016M1035201615,513 0,00 €
K0734.1612правая резьбаCСталь16M1216M1235201615,513 0,00 €
K0734.1914правая резьбаCСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 0,00 €
K0734.1916правая резьбаCСталь19M1622M1645282021,516 0,00 €
K0734.080501левая резьбаCСталь8M58M52210,2910,27 0,00 €
K0734.100601левая резьбаCСталь10M610M62512,51111,58 0,00 €
K0734.130801левая резьбаCСталь13M813M83016,5131411 0,00 €
K0734.161001левая резьбаCСталь16M1016M1035201615,513 0,00 €
K0734.161201левая резьбаCСталь16M1216M1235201615,513 0,00 €
K0734.191401левая резьбаCСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 0,00 €
K0734.191601левая резьбаCСталь19M1622M1645282021,516 0,00 €
K0734.080351правая резьбаCSСталь8M3,58M41810,2987 0,00 €
K0734.08051правая резьбаCSСталь8M58M52210,2910,27  0,00 €
K0734.10061правая резьбаCSСталь10M610M62512,51111,58  0,00 €
K0734.13081правая резьбаCSСталь13M813M83016,5131411  0,00 €
K0734.16101правая резьбаCSСталь16M1016M1035201615,513  0,00 €
K0734.16121правая резьбаCSСталь16M1216M1235201615,513  0,00 €
K0734.19141правая резьбаCSСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516  0,00 €
K0734.19161правая резьбаCSСталь19M1622M1645282021,516  0,00 €
K0734.080511левая резьбаCSСталь8M58M52210,2910,27 0,00 €
K0734.100611левая резьбаCSСталь10M610M62512,51111,58 0,00 €
K0734.130811левая резьбаCSСталь13M813M83016,5131411 0,00 €
K0734.161011левая резьбаCSСталь16M1016M1035201615,513 0,00 €
K0734.161211левая резьбаCSСталь16M1216M1235201615,513 0,00 €
K0734.191411левая резьбаCSСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 0,00 €
K0734.191611левая резьбаCSСталь19M1622M1645282021,516 0,00 €
K0734.08052правая резьбаCSнержавеющая сталь8M58M52210,2910,27  0,00 €
K0734.10062правая резьбаCSнержавеющая сталь10M610M62512,51111,58  0,00 €
K0734.13082правая резьбаCSнержавеющая сталь13M813M83016,5131411  0,00 €
K0734.16102правая резьбаCSнержавеющая сталь16M1016M1035201615,513  0,00 €
K0734.16122правая резьбаCSнержавеющая сталь16M1216M1235201615,513  0,00 €
K0734.080521левая резьбаCSнержавеющая сталь8M58M52210,2910,270,00 €
K0734.100621левая резьбаCSнержавеющая сталь10M610M62512,51111,580,00 €
K0734.130821левая резьбаCSнержавеющая сталь13M813M83016,51314110,00 €
K0734.161021левая резьбаCSнержавеющая сталь16M1016M1035201615,5130,00 €
K0734.161221левая резьбаCSнержавеющая сталь16M1216M1235201615,5130,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33