Группы товаров
Болт с головкой ISO 2341, форма B
K2144

Болт с головкой ISO 2341, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: с гальванической оцинковкой.Указание:Болт с отверстием под шплинт. Фиксация обеспечивается шплинтами.

ISO 2341, форма B, с отверстием под шплинт. Диаметр пальца с полем допуска h11.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2144 Болт с головкой ISO 2341, форма B 241 kB

Чертежи

Болт с головкой ISO 2341, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

D1D3D4KWZ1Z2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2144.00816516,5814233,521 0,00 €
K2144.00821521,5814233,521 0,00 €
K2144.00826526,5814233,521 0,00 €
K2144.00831531,5814233,521 0,00 €
K2144.01020520,510183,244,521 0,00 €
K2144.01025525,510183,244,521 0,00 €
K2144.01030530,510183,244,521 0,00 €
K2144.01040540,510183,244,521 0,00 €
K2144.01045545,510183,244,521 0,00 €
K2144.01055555,510183,244,521 0,00 €
K2144.01065565,510183,244,521 0,00 €
K2144.01224524,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01229529,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01234534,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01239539,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01244544,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01254554,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01634034162544,5631,6 0,00 €
K2144.01639039162544,5631,6 0,00 €
K2144.01644044162544,5631,6 0,00 €
K2144.01649049162544,5631,6 0,00 €
K2144.01654054162544,5631,6 0,00 €
K2144.01659059162544,5631,6 0,00 €
K2144.01858058182855731,6 0,00 €
K2144.02032032203055842 0,00 €
K2144.02042042203055842 0,00 €
K2144.02047047203055842 0,00 €
K2144.02052052203055842 0,00 €
K2144.02057057203055842 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33