Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма A |
подробнее |
Номер заказа | Форма | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Ход S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | Угол поворота ручки | Усилие от руки FH - Н | Зажимное усилие F1 Н | Крепежная сила F2 Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2287.00500 | A | 24 | 45 | 13 | 28 | 41 | 2 | 15 | 5,2 | 8 | 23 | 10 | 72,1 | 27,1 | 19 | 12,5 | 128,5 | M5x15 | 66° | 40 | 400 | 500 |  | | 0,00 € | |
|
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма B |
подробнее |
Номер заказа | Форма | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Ход S | L | L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | SW | M | Угол поворота ручки | Усилие от руки FH - Н | Зажимное усилие F1 Н | Крепежная сила F2 Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2287.01600 | B | 40 | 70 | 15 | 51 | 72 | 3 | 21,5 | 6,3 | 10,9 | 50 | 12 | 146 | 76 | 25,1 | 220 | 24 | 4 | 35 | 17 | M10 | 45° | 50 | 1200 | 1600 |  | | 0,00 € | |
|
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь, горизонтальное, сила зажима до 3000 , форма C |
подробнее |
Номер заказа | Форма | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Ход S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | Угол поворота ручки | Усилие от руки FH - Н | Зажимное усилие F1 Н | Крепежная сила F2 Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2287.03000 | C | 40 | 57 | 8,5 | 40 | 56 | 3 | 43 | 8,5 | 15,9 | 55,5 | 28 | 103 | 46 | 36 | 9 | 306 | M8x30 | 72° | 60 | 1500 | 3000 |  | | 0,00 € | |
|