Группы товаров
Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 160 кг
K1718

Телескопические шины из стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины. Фиксация в закрытом положении. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются максимального значения при 10 000 или 80 000 циклов.

Непригодно для горизонтального монтажа.
Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Преимущества:Фиксация в закрытом положении
Легкий ход
Высокая боковая устойчивость за счет точной направляющей

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 160 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказамонтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Грузоподъемность для пары
(10 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1718.0300Боковой монтажСтандарт1201301 шт. = 1 пара 0,00 €
K1718.0350Боковой монтажСтандарт1201401 шт. = 1 пара 0,00 €
K1718.0400Боковой монтажСтандарт1301501 шт. = 1 пара 0,00 €
K1718.0450Боковой монтажСтандарт1401601 шт. = 1 пара 0,00 €
K1718.0500Боковой монтажСтандарт1401601 шт. = 1 пара 0,00 €
K1718.0550Боковой монтажСтандарт1401601 шт. = 1 пара 0,00 €
K1718.0600Боковой монтажСтандарт1201501 шт. = 1 пара 0,00 €
K1718.0700Боковой монтажСтандарт1101301 шт. = 1 пара 0,00 €
K1718.0790Боковой монтажСтандарт1001001 шт. = 1 пара 0,00 €
K1718.0900Боковой монтажСтандарт80901 шт. = 1 пара 0,00 €
K1718.1000Боковой монтажСтандарт70801 шт. = 1 пара 0,00 €
K1718.1100Боковой монтажСтандарт60701 шт. = 1 пара 0,00 €
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1718.030026---192224---19,153,1323,5300 0,00 €
K1718.035026---224256---19,153,1373,5350 0,00 €
K1718.040026-160192288320128160-19,153,1423,5400 0,00 €
K1718.045026-160192320352128160-19,153,1473,5450 0,00 €
K1718.050026-192224384416160192-19,153,1523,5500 0,00 €
K1718.055026-192224416448160192-19,153,1573,5550 0,00 €
K1718.060026-256288480512192256-19,153,1623,5600 0,00 €
K1718.07002628832054457660825628854419,153,1723,5700 0,00 €
K1718.079026-35238467270432035238419,153,1803,5790 0,00 €
K1718.090026-44848076880035238441619,153,1923,5900 0,00 €
K1718.100026448480512864896448480-19,153,11023,51000 0,00 €
K1718.110026448544576992102444848051219,153,11123,51100 0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33