Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.
Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение.
Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1444 Рукоятки зажимные нержавеющая сталь 103 kB

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 0 градусов

подробнее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмерXTD

D1

D2HH2ACADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.2082внутренняя резьба1M8182410254032,588,1 0,00 €
K1444.2102внутренняя резьба1M10182410254032,588,1 0,00 €
K1444.21012внутренняя резьба2M10202812324636,5104 0,00 €
K1444.2122внутренняя резьба2M12202812324636,5104 0,00 €
K1444.2162внутренняя резьба3M16233313325241126,5 0,00 €
K1444.2202внутренняя резьба4M20264113326149128,5 0,00 €

Зажимной рычаг из нержавеющей стали с калибровым отверстием, 0 градусов

подробнее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмер

XTDD1

D2HH1H2AA2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.1102калибровое отверстие1102224102540-32,588,1- 0,00 €
K1444.1122калибровое отверстие2122528123246-36,5104- 0,00 €
K1444.1142калибровое отверстие2142528123246-36,5104- 0,00 €
K1444.1162калибровое отверстие3162833133252-41126,5- 0,00 €
K1444.1202калибровое отверстие4203241133261-49128,5- 0,00 €

Рукоятки зажимные, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, 20 градусов

подробнее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмерXTD

D1

D2HH2ACADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.208внутренняя резьба20°1M8182410254032,584,5 0,00 €
K1444.210внутренняя резьба20°1M10182410254032,584,5 0,00 €
K1444.2101внутренняя резьба20°2M10202812324636,5100 0,00 €
K1444.212внутренняя резьба20°2M12202812324636,5100 0,00 €
K1444.216внутренняя резьба20°3M16233313325241121 0,00 €
K1444.220внутренняя резьба20°4M20264113326149123 0,00 €

Зажимной рычаг из нержавеющей стали с калибровым отверстием, 20 градусов

подробнее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыФормаРазмер

XTDD1

D2HH1H2AA2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1444.110калибровое отверстие20°110222410254052,532,584,515 0,00 €
K1444.112калибровое отверстие20°21225281232466136,510015 0,00 €
K1444.114калибровое отверстие20°21425281232466136,510015 0,00 €
K1444.116калибровое отверстие20°3162833133252724112115 0,00 €
K1444.120калибровое отверстие20°4203241133261804912315 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33