Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.
Стальные части с коэффициентом прочности 5.8.
Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием.
Стальные части — воронёные.
Защитный колпачок, нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 ммПо запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0122_SE Зажимной рычаг с наружной резьбой и защитным колпачком, шелковисто-матовая поверхность 251 kB

Чертежи

Зажимной рычаг с наружной резьбой и защитным колпачком, шелковисто-матовая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерЦвет
основы
Поверхность
корпуса
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0122.92061X152чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92061X202чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92061X252чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92061X302чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92061X352чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92061X402чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92061X452чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92061X502чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92061X552чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92061X602чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92081X152чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92081X202чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92081X252чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92081X302чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92081X352чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92081X402чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92081X452чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92081X502чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92081X552чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92081X602чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92101X152чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92101X202чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92101X252чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92101X302чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92101X352чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92101X402чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92101X452чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92101X502чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92101X552чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.92101X602чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0122.93081X153чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM81516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93081X203чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93081X253чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM82516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93081X303чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM83016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93081X353чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM83516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93081X403чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM84016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93081X453чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM84516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93081X503чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM85016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93081X553чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM85516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93081X603чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM86016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93101X153чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM101516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93101X203чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM102016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93101X253чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM102516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93101X303чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93101X353чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM103516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93101X403чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM104016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93101X453чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM104516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93101X503чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM105016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93101X553чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM105516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0122.93101X603чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхностьM106016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33