Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и упорным штифтом из полиамида, резьбовая вставка из вороненой стали
K0780_B

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из пластмассы, усиленной стекловолокном, с зубчатым колесом, выполненным литьем из цинкового сплава.
Стальные детали имеют класс прочности 5.8.
Упорный болт из ПФЛ.
Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Применяются различные упорные штифты для защиты от вмятин, для компенсации неровностей на ответной детали или для увеличения высоты захвата на заготовке для зажима.
Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0780_B Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и упорным штифтом из полиамида, резьбовая вставка из вороненой стали 282 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и упорным штифтом из полиамида, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
РазмерXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0780.21051X20BБолт из ПФЛ1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 0,00 €
K0780.21051X30BБолт из ПФЛ1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 0,00 €
K0780.21051X40BБолт из ПФЛ1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 0,00 €
K0780.21051X50BБолт из ПФЛ1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 0,00 €
K0780.21061X20BБолт из ПФЛ1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 0,00 €
K0780.21061X30BБолт из ПФЛ1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 0,00 €
K0780.21061X40BБолт из ПФЛ1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 0,00 €
K0780.21061X50BБолт из ПФЛ1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 0,00 €
K0780.22061X20BБолт из ПФЛ2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 0,00 €
K0780.22061X30BБолт из ПФЛ2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 0,00 €
K0780.22061X40BБолт из ПФЛ2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 0,00 €
K0780.22061X50BБолт из ПФЛ2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 0,00 €
K0780.22061X60BБолт из ПФЛ2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 0,00 €
K0780.22081X20BБолт из ПФЛ2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 0,00 €
K0780.22081X30BБолт из ПФЛ2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 0,00 €
K0780.22081X40BБолт из ПФЛ2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 0,00 €
K0780.22081X50BБолт из ПФЛ2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 0,00 €
K0780.22081X60BБолт из ПФЛ2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 0,00 €
K0780.22101X20BБолт из ПФЛ2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 0,00 €
K0780.22101X30BБолт из ПФЛ2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 0,00 €
K0780.22101X40BБолт из ПФЛ2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 0,00 €
K0780.22101X50BБолт из ПФЛ2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 0,00 €
K0780.22101X60BБолт из ПФЛ2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33